Veerdrukaansluiting

Veerdrukaansluiting

Beproefde trillingsbestendigheid

Sluit aders trillingsbestendig, gasdicht en duurzaam aan – Met de verende aderaansluiting.

Terug naar Aansluitklemmen

Categorieën

  • Aansluitklemmen
    Aansluitklemmen

    Flexibel doorverbinden en comfortabel coderen met compacte aansluitklemmen.

  • Aardklemmen
    Aardklemmen

    PE-verbindingen snel tot stand brengen: de aardklemmen eenvoudig op de montagerail bevestigen.

  • Componentenklemmen
    Componentenklemmen

    Individueel, flexibel en duidelijk schakelingen realiseren – met de passende componentenklemmen.

  • Hybrideklemmen
    Hybrideklemmen

    Aansluitmethoden in één hybrideklem combineren en profiteren van de voordelen van de betreffende techniek.

  • Installatieklemmen
    Installatieklemmen

    Zeer lage bouwvorm, eenvoudige montage en vrije combinatie – duidelijke voordelen van de installatieklemmen voor de gebouwentechniek.

  • Klemmen voor hoge stromen
    Klemmen voor hoge stromen

    Sluit eenvoudig, veilig en snel grote aderdoorsneden tot 185 mm² aan

  • Meerdraadsklemmen
    Meerdraadsklemmen

    Met meerdraadsklemmen potentialen eenvoudig verdelen en verschillende soorten aders of doorsneden veilig aansluiten.

  • Meeretageklemmen
    Meeretageklemmen

    Bij weinig beschikbare ruimte potentialen eenvoudig verdelen. Bij meeretageklemmen blijft de bedrading comfortabel.

  • Meettransformator-scheidingsklemmen
    Meettransformator-scheidingsklemmen

    Meettransformatorschakelingen individueel en kostenbesparend opbouwen. Steekbare oplossingen bieden nog meer technische voordelen.

  • Mini- en microklemmen
    Mini- en microklemmen

    Compacte klemmen met een hoge functionaliteit: comfortabel aansluiten, coderen en de mogelijkheid voor meerdraadsaansluitingen.

  • Motoraansluitklemmen
    Eenvoudige aansluiting van motoren

    Sluit uw motoren ruimte- en tijdbesparend aan.

  • Scheidings- en messcheidingsklemmen
    Scheidings- en messcheidingsklemmen

    Stroomcircuits scheiden en storingen direct vinden. Bovendien zijn er verschillende functiestekers leverbaar voor individuele aanpassing.

  • Sensor-/actorklemmen
    Sensor-/actorklemmen

    Signaalniveau, potentiaalverdeling en aardfunctie in één klem gecombineerd – de beste oplossing voor de besturingsbouw.

  • Steekbare klemmen
    Steekbare klemmen

    Krachtig contact en vingeraanrakingsveilige aansluiting – dat zijn slimme features van steekbare klemmen.

  • Zekeringsklemmen
    Zekeringsklemmen

    Veelzijdige klemmen voor sensortechniek en machinebesturing: apparaten beveiligen, potentiaal verdelen en fouten snel identificeren.

Zoeken in Veerdrukaansluiting

Toon alle producten uit deze categorie

Bij een hoge trillingsbelasting – In de spoorwegindustrie, bij windturbines of in de machinebouw – is een zeer hoge contactzekerheid vereist. Met de veerdrukaansluiting realiseert u een constante aansluiting: onafhankelijk van de gebruiker oefent de veerdruk altijd de juiste constante druk op de ader uit.

Uw voordelen

  • Geen doorsnedereductie bij gebruik van aders met adereindhuls
  • Minder logistieke kosten, want uniforme toebehoren
  • Uitgebreide toebehoren: gestandaardiseerd voor doorverbinden, testen en markeren
  • Aansluitklemmen met veerdruk zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Verende aderaansluiting

Werking van de veerdrukaansluiting  

Betrouwbaar contact met tegelijkertijd een compacte constructie

De veerdrukaansluiting van Phoenix Contact is door de frontaansluiting zeer comfortabel:

  1. Het aansluitpunt wordt met behulp van een standaardschroevendraaier geopend.
  2. Breng de ader in de aansluitruimte en verwijder de schroevendraaier. De ader maakt automatisch contact.

Een royale aansluitruimte met tegelijkertijd een zeer compacte constructie – Dat is nog een van de voordelen van de gepatenteerde veerdruktechniek. Zo kunt u aders met nominale doorsnede zowel met als zonder adereindhulzen aansluiten. Alle soorten koperen aders tot 35 mm² kunnen zonder voorbehandeling worden aangesloten.

Dubbele functieschacht

Aansluitklemmen met bruggen  

Eenvoudige potentiaalverdeling met steekbruggen

Sluit tot 50 aansluitklemmen in één keer aan – Met 2- tot 50-polige bruggen.

En dat is nog niet alles: u kunt in de dubbele functieschacht twee potentialen parallel door een aansluitpunt voeren. Door het uitnemen van losse contacttongen uit de standaardbrug kunt u een overspringende doorverbinding tot stand brengen. De brug kan aan de bovenzijde worden gecodeerd.

Royale markeringsmogelijkheden

Markering van de aansluitpunten  

Efficiënt werken dankzij duidelijke markering

De duidelijke markering van de aansluitpunten is een voorwaarde voor een betrouwbare en tijdbesparende installatie. Behalve de markering in het midden van de aansluitklemmen kunt u ook elke aansluitpunt afzonderlijk markeren.

Hoogwaardige kwaliteit

Componenten van een klem: metaaldelen en kunststofdelen  

Hoogwaardige metaal- en kunststofdelen

Betrouwbare aansluitingen – Dat is ons devies. De kwaliteit van onze producten vormt daarvoor de sleutel. Dat begint bij de keuze van de materialen.

Metaaldelen van hoogwaardige corrosievrije koperlegeringen:

  • Goede elektrische geleiding
  • Geringe verwarming
  • Bescherming van het oppervlak door een loodvrije galvanische nikkel- resp. tinlaag
  • Verend element van hoogwaardig chroom-nikkel-verenstaal

Isolatiebehuizing van elastische en slagvaste kunststof:

  • Recyclebaar, halogeenvrij en UV-bestendig
  • Goede tropen- en termietenbestendigheid
  • Gebruikstemperaturen tot 130 °C
  • Hoge chemische bestendigheid
  • Uitstekende verouderingseigenschappen
  • Certificering volgens UL 94 voor brandbaarheidsklasse V0
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nlnl/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa