De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Een overzicht van de productfamilies van elektronische installatieautomaten (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Elektronische installatieautomaten

Elektronische installatieautomaten maken door intelligente analyse en signalering van storingen een perfecte controle mogelijk van de toestand van installaties. Zeker zo niet alleen uw installatiecomponenten, maar ook de schakelmodules tegen uitval. De status van uw installaties kunt u overal en altijd bekijken dankzij de vele op afstand bediende functies van de elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar.

Voordelen van elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Het complete programma elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars biedt u intelligente beveiliging voor uw stroomvoorzieningssysteem. Profiteer van de zeer eenvoudige handling en eenvoudige productkeuze.

  • Voor elke eis de ideale apparaatbeveiliging dankzij een volledig portfolio
  • Installatietoestanden perfect gecontroleerd door intelligente analyse en signalering van storingen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling door aansluittechniek waarvoor geen gereedschap nodig is en intuïtieve bediening
  • Altijd en overal geïnformeerd over de installatiestatus door besturing op afstand en meldingsfunctie
  • Compatibel met Industrie 4.0, dankzij complete bewaking van de 24 V-energievoorziening

Nieuwe producten

Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC
Voedingsmodule voor personaliseerbaar CAPAROC-systeem met EtherNet/IP™-interface
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB voor 48 V DC-toepassingen op montagerail in de montagehoek

CAPAROC, het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars

Overstroombeveiliging voor belastingstromen tot 20 A

CAPAROC maakt indruk met een steeds groter wordende reeks functies. Sluit nu tot vier verbruikers op de 1-kanaals beveiligingsschakelaars aan en beveilig zo belastingen met nominale stromen tot 20 A. De modulen maken selectieve beveiliging in serie mogelijk voor een gedecentraliseerde toepassing.

Belangrijkste kenmerken

  • Geleidelijk instelbare en vaste nominale stromen tot 20 A
  • Gecoördineerde, selectieve beveiliging in serie
  • Potentiaalverdeler met maximaal vier verbruikers op 12,4 mm
  • Starten van moeilijke belastingen met actieve stroombegrenzing
  • Elektronische vergrendeling
  • Push-in-aansluiting tot 4 mm²

Uw voordelen

  • De personaliseerbare standaard, dankzij individuele combinatiemogelijkheden van het toekomstbestendige modulaire systeem
  • Bijzonder eenvoudige bediening voor iedereen, dankzij opbouw zonder gereedschap, onderbrekingsvrije installatie en transparante bedrijfstoestand
  • Beveiligen en voeden van bijzonder grote verbruikers dankzij het uitgebreide nominale stroombereik tot 20 A

CAPAROC, het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars

Communiceren via EtherNet/IP™

Het individuele modulaire systeem biedt toegang tot verschillende toepassingen via verschillende communicatie-interfaces. De nieuwe voedingsmodule met EtherNet/IP™-interface maakt de ontwikkeling van communicatieve oplossingen mogelijk, speciaal ook voor de Amerikaanse markt.

Belangrijkste kenmerken

  • Gegevensuitwisseling via systeembusinterface naar QUINT POWER
  • EtherNet/IP™-communicatie
  • Functieblokken en add-on-instructie voor de EtherNet/IP™-Engineering-Tool Studio 5000
  • Tot 45 A totale systeemstroom
  • Voedingsspanning: 12 V DC ... 24 V DC

Uw voordelen

  • De personaliseerbare standaard, dankzij veelzijdige combinatiemogelijkheden van het toekomstbestendige modulaire systeem
  • Bijzonder eenvoudige bediening dankzij opbouw zonder gereedschap, onderbrekingsvrije installatie en transparante bedrijfstoestand
  • Opvallend eenvoudig design-in met uitgebreide ondersteuning van de keuze tot en met de digitale services

Smalle elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Universele bescherming, ook bij 48 V DC

De eenkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB kan universeel in 48 V-toepassingen worden gebruikt en zorgt voor een betrouwbare start van zware belastingen. Met een bouwbreedte van 6 mm kan de beveiligingsschakelaar van 1 tot 6 A worden ingesteld en doorverbonden met het modulaire CLIPLINE complete-aansluitklemmensysteem.

Belangrijkste kenmerken

  • Geïntegreerde afstandsmelding en visuele statusindicatie
  • Kan worden gereset
  • Instelbaar in 6 nominale stroomwaarden
  • Compatibel met CLIPLINE complete-aansluitklemmen
  • Meertraps karakteristiek voor een betere start van zware belastingen

Uw voordelen

  • Applicaties gemakkelijk opbouwen, dankzij de het doorverbindbare aansluitklemmenprogramma CLIPLINE complete
  • Meer ruimte in de schakelkast: bijzonder smalle beveiliging op een breedte van slechts 6 mm
  • Flexibel gebruik en minder voorraadbeheer, want per apparaat instelbare stroomwaarden voor de meest uiteenlopende toepassingen

Systeem voor elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC

CAPAROC is uw individuele modulaire systeem voor de overstroombeveiliging. De vele combinatiemogelijkheden, intuïtieve bediening en opvallend eenvoudig design-in leveren voor u een volledig persoonlijke standaard in de apparaatbeveiliging op. Met dit systeem bent u perfect voorbereid op de toekomst.

Systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars van verschillende voedings- en apparaatbeveiligingsmodulen alsmede geïntegreerde potentiaalverdelers
Verschillende combinaties van apparatenbeveiligingsschakelaar- en potentiaalverdelermodules tot één systeem
CAPAROC kan zonder gereedschap worden gemonteerd en met ledtoetsen met de vinger worden ingesteld
Persoon configureert op de computer via de configurator een individueel CAPAROC-systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars
Startpagina CAPAROC-tutorial
Systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars van verschillende voedings- en apparaatbeveiligingsmodulen alsmede geïntegreerde potentiaalverdelers

  • De personaliseerbare standaard, dankzij veelzijdige combinatiemogelijkheden van het toekomstbestendige modulaire systeem
  • Bijzonder eenvoudige bediening dankzij opbouw zonder gereedschap, onderbrekingsvrije installatie en transparante bedrijfstoestand
  • Opvallend eenvoudig design-in met uitgebreide ondersteuning van de keuze tot en met de digitale services

Meer informatie over het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC
Verschillende combinaties van apparatenbeveiligingsschakelaar- en potentiaalverdelermodules tot één systeem

Het systeem met toekomst: dankzij een grote keuze aan afzonderlijke modulen en veel combinatiemogelijkheden creëert u met CAPAROC uw persoonlijke oplossing. Het modulaire systeem is onderling compatibel en met toekomstige updates technologisch altijd actueel en uitbreidbaar – ook tijdens het gebruik ervan.

CAPAROC kan zonder gereedschap worden gemonteerd en met ledtoetsen met de vinger worden ingesteld

Maak kennis met de bijzonder eenvoudige bediening van CAPAROC, door de opbouw zonder gereedschap, de onderbrekingsvrije installatie en de transparante bedrijfstoestand: de modulen kunnen ook in samengebouwde toestand heel gemakkelijk vast- en losgeklikt worden. De eenvoudige nominale stroominstelling en de eenduidigheid van de aansluitingen en potentialen maken een intuïtieve bediening mogelijk.

Persoon configureert op de computer via de configurator een individueel CAPAROC-systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars

Opvallend eenvoudig: met de online configurator stelt u precies het systeem samen dat u nodig heeft. Met uw persoonlijke artikelnummer kunt u uw oplossing zo vaak u wilt nabestellen. Passende digitale service ondersteunt u o.a. met uw individuele gegevens, van het 3D-model en het markeren tot het datablad en EPLAN.

Zo gemakkelijk configureert u uw systeem
Startpagina CAPAROC-tutorial

Leer in de gedetailleerde tutorial hoe het systeem van de individuele apparatenbeveiligingsschakelaar werkt.

CAPAROC-tutorial starten
CAPAROC-configurator
Uw gepersonaliseerde systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars

Ontwerp uw gepersonaliseerde systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars volgens uw vereisten. Daarnaast ontvangt u alle belangrijke planningsgegevens, zoals 2D- en 3D-modellen, een systeemdatablad en een individueel artikelnummer. Bestel uw individuele systeem al vanaf 1 stuk.

Nu configureren
Persoon achter monitor met CAPAROC-configurator op scherm

Smalle elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB

Optimaal geschikt voor eenvoudige, ruimtebesparende potentiaalverdeling: de eenkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB is doorverbindbaar met het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete en biedt op een smalle bouwbreedte een instelmogelijkheid van 0,1 tot 8 A.

Productfamilie PTCB van 0,1 tot 8 A
Eenkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB overbrugd met aansluitklemmen CLIPLINE complete
Eenkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB in bovenaanzicht met aanduiding van de bouwbreedte van 6 mm
De PTCB apparatenbeveiligingsschakelaar met een schroevendraaier instellen via de ledtoets
Geactiveerde apparatenbeveiligingsschakelaar wordt op het apparaat weer ingeschakeld
Startpagina PTCB-tutorial
Productfamilie PTCB van 0,1 tot 8 A

  • Applicaties eenvoudig opbouwen, want door te verbinden met het aansluitklemmenprogramma CLIPLINE complete
  • Meer ruimte in de schakelkast: beveiliging op een breedte van slechts 6 mm
  • Flexibel gebruik en minder voorraadbeheer, omdat er per apparaat instelbare stroomwaarden zijn voor uiteenlopende toepassingen
  • Nauwkeurige lokalisatie van fouten en snelle beschikbaarheid dankzij statusmelding en resetbaarheid ter plaatse en op afstand

Naar de productlijst
Eenkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB overbrugd met aansluitklemmen CLIPLINE complete

De apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB is doorverbindbaar met aansluitklemmen uit het productenprogramma CLIPLINE complete. U gebruikt standaardaansluitklemmen en -toebehoren uit het CLIPLINE complete-systeem en hoeft geen nieuwe materialen te kwalificeren. Zo breidt u bestaande toepassingen probleemloos en snel uit met de ideale beveiligingsmodule.

Eenkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB in bovenaanzicht met aanduiding van de bouwbreedte van 6 mm

Met de PTCB kunnen potentiaalverdeling en apparaatbeveiliging snel en ruimtebesparend worden gecombineerd. Op een bouwbreedte van slechts 6 mm beschermt de PTCB betrouwbaar tegen overbelasting en kortsluitstromen. Zo bespaart u tot wel 70 % ruimte, in vergelijking met standaardzekeringsautomaten. Voor u betekent dat: betrouwbare beveiliging in een beperkte ruimte.

De PTCB apparatenbeveiligingsschakelaar met een schroevendraaier instellen via de ledtoets

Met instelbare stroomwaarden van 0,1 tot 0,63 A of 1 tot 8 A kunt u verschillende toepassingen realiseren. Ook tijdens de inbedrijfstelling zijn aanpassingen mogelijk. Zo kunt u op elk moment reageren op wijzigingen in de applicatie. Daarnaast kunt u het voorraadbeheer en de logistieke kosten reduceren: met de flexibele PTCB-apparatenbeveiligingsschakelaar voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Geactiveerde apparatenbeveiligingsschakelaar wordt op het apparaat weer ingeschakeld

Wees altijd op de hoogte – ter plaatse of op afstand. PTCB eFuse rapporteert de huidige bedrijfsstatus en kan op elk moment worden gereset. Hierdoor kunnen fouten duidelijk worden herkend en exact worden gelokaliseerd. Profiteer van kortere reactietijden in vergelijking met conventionele beveiligingen en verminder ingewikkelde en dure service.

Startpagina PTCB-tutorial

Leer in de gedetailleerde tutorial hoe de eenkanaals beveiligingsschakelaars voor 1 tot 8 A werken.

PTCB-tutorial starten
Referentiebericht
Betrouwbare watervoorziening

Ontdek hoe EW Wasser GmbH, een bedrijf dat gespecialiseerd is in watervoorziening en afvalwaterafvoer, in zijn toepassing profiteert van de elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB eFuse.

Inzicht krijgen
Waterkranen

Meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBM

Een apparatenbeveiligingsschakelaar instellen was nog nooit zo eenvoudig. Met de geïntegreerde nominale stroom-assistent is het kinderspel om de juiste stroom voor de aangesloten verbruiker te selecteren. Dit maakt de instelling snel, comfortabel en eenvoudig.

Meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBM in 4- en 8-kanaals uitvoering
Een CBM instellen met behulp van de nominale stroom-assistent door met een schroevendraaier aan een potentiometer te draaien
Spanningsbegrenzende weergave van de stroombegrenzing
De apparatenbeveiligingsschakelaar CBM wordt met een schroevendraaier ingesteld via de geïntegreerde draaischakelaars
Startpagina CBM-tutorial
Meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBM in 4- en 8-kanaals uitvoering

  • Eenvoudig instellen dankzij nominale stroom-assistent
  • Actieve stroombegrenzing voor een beter uitgebalanceerde belasting van de voorgeschakelde voeding
  • Trapsgewijs instelbaar per kanaal: van 0,5 tot 10 A

Naar de productlijst
Een CBM instellen met behulp van de nominale stroom-assistent door met een schroevendraaier aan een potentiometer te draaien

De nominale stroom-assistent maakt de instelling van de CBM meer dan eenvoudig. De assistent maakt een optimale aanpassing aan de verbruikerstromen mogelijk. Draai gewoon aan de draaischakelaars tot de optimale stroom is gevonden. Via de led wordt de optimale instelling weergegeven. Gemakkelijker instellen van de ideale installatiebeveiliging is niet mogelijk.

Spanningsbegrenzende weergave van de stroombegrenzing

De actieve stroombegrenzing begrenst kortsluit- en overbelastingsstromen tot een waarde van het 1,5- tot 2-voudige van de nominale stroom. Dit beschermt de voeding tegen te hoge stromen en voorkomt dat de uitgangsspanning bij de schakelende voeding wegvalt. Bovendien zijn langere kabeltrajecten tussen voeding en verbruikers mogelijk, zonder dat het uitschakelgedrag hierdoor negatief wordt beïnvloed.

Bovendien worden de stromen in de installatie permanent bewaakt. De CBM maakt onderscheid tussen onder- en overspanning en verhoogt zo de beschikbaarheid van de installatie. De stroomcircuits worden bij een afwijking van de bedrijfsspanning afgeschakeld en de installatie wordt in een gedefinieerde toestand gezet. De afwijking wordt aangegeven met de led 'DC OK' en gesignaleerd via het externe meldcontact.

De apparatenbeveiligingsschakelaar CBM wordt met een schroevendraaier ingesteld via de geïntegreerde draaischakelaars

De CBM kan in kleine stroomstappen worden ingesteld. Het nominale stroombereik loopt uiteen van 0,5 tot 10 A. Pas zo de kanalen individueel aan op aangesloten eindapparaten. Deze instellingen voert u voor elk afzonderlijk stroomcircuit uit. Als het gebruik van een individueel kanaal meer dan 80% is, ontvangt u een melding. Om een uitval te voorkomen, kunt u dus op tijd reageren en instellingen uitvoeren op de apparatenbeveiligingsschakelaar.
Dankzij de flexibele instelbaarheid kan één module voor verschillende verbruikers worden gebruikt. Daardoor verlaagt u uw voorraadkosten en blijft u tegelijkertijd maximaal flexibel bij het installatieontwerp.

Startpagina CBM-tutorial

Leer in de gedetailleerde tutorial hoe de meerkanaals beveiligingsschakelaar werkt.

CBM-tutorial starten

Compacte meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBMC

De elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC is exact afgestemd op uw wensen: hij combineert een compacte bouwvorm met klantspecifieke instelmogelijkheid.
Voor u betekent dat: stromen eenvoudig en flexibel instellen, ruimte besparen en alle toepassingen met maar één apparaat betrouwbaar beveiligen.

Compacte elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC in te stellen van 1 tot 4 A en van 1 tot 10 A
Apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC in vooraanzicht met afmetingspijlen voor het weergeven van de bouwbreedte van slechts 36 mm
Apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC wordt ingesteld via de ledtoets met de vinger, zonder gereedschap
CBMC-beveiligingsschakelaars worden persoonlijk, afzonderlijk op de computer geconfigureerd
Vierkanaals apparatenbeveiligingsschakelaars CBMC met IO-Link-communicatie-interface
Startpagina CBMC-tutorial
Compacte elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC in te stellen van 1 tot 4 A en van 1 tot 10 A

  • Eenvoudige apparaatvervanging zonder wijziging van de inrichting door de compacte bouwvorm en individuele instelbaarheid
  • Zonder gereedschap instelbare stroomcircuits via de één-knop-bediening van de indrukbare ledtoetsen
  • Voorgeconfigureerd te bestellen – voor een exact op uw installatie afgestemde apparaatbeveiliging
  • Intelligente besturing en bewaking dankzij IO-Link-technologie

Naar de productlijst
Apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC in vooraanzicht met afmetingspijlen voor het weergeven van de bouwbreedte van slechts 36 mm

Bespaar met de CBMC ruimte in de schakelkast of bouw bestaande installaties heel eenvoudig om. Dankzij de combinatie van een compacte bouwbreedte met een klantspecifieke instelmogelijkheid kiest u heel eenvoudig het voor u geschikte product en reduceert u met slechts één apparaat bovendien de voorraadkosten.

Apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC wordt ingesteld via de ledtoets met de vinger, zonder gereedschap

De één-knop-bediening maakt het instellen van de afzonderlijke stroomcircuits heel eenvoudig. U kunt de kanalen van de apparatenbeveiligingsschakelaar zo afzonderlijk en zonder gereedschap aanpassen aan uw wensen.
De multifunctionele toetsen bieden echter niet alleen de mogelijkheid tot programmering op de apparatenbeveiligingsschakelaar. Hiermee wordt ook de bedrijfstoestand van het product en de aangesloten apparaten geregistreerd en wordt de toestand in stoplichtkleuren gevisualiseerd. Daarnaast kunnen de individuele kanalen ook worden in- en uitgeschakeld via de knoppen.

CBMC-beveiligingsschakelaars worden persoonlijk, afzonderlijk op de computer geconfigureerd

Zorg voor een optimale beveiliging van uw installatie en bestel de apparatenbeveiligingsschakelaars reeds voorgeconfigureerd volgens uw specificaties. Zo bespaart u programmeertijd en kan het product direct worden geïnstalleerd en in bedrijf worden genomen.

Al bij het bestellen beslist u met welke standaardinstellingen u het apparaat wilt ontvangen. Elke nominale stroom wordt naar uw wensen uitgekozen. U kunt ook beslissen of de vooraf ingestelde waarden later nog aangepast kunnen worden of dat ze vaste waarden zijn. Bij vaste waarden worden de stroomwaarden zelfs direct op de voorkant van elk kanaal gedrukt. Zo kunt u ook in geïnstalleerde staat zonder moeite altijd de instellingen van de apparatenbeveiligingsschakelaar bekijken.
Bestel uw persoonlijke apparatenbeveiligingsschakelaar in het door u gewenste aantal, vanaf 1 stuks.

Om een herhalingsbestelling zo eenvoudig mogelijk te maken, is aan de zijkant op alle apparaten de bestelcode aangebracht. Zo staat niets een probleemloze herhalingsbestelling in de weg.

Naar de configureerbare CBMC voor 1-10 A
Vierkanaals apparatenbeveiligingsschakelaars CBMC met IO-Link-communicatie-interface

IO-Link biedt de mogelijkheid de apparatenbeveiligingsschakelaars compleet in de procesbewaking en - besturing te integreren. Zo bent u altijd geïnformeerd over stromen en belasting en heeft u overzicht over alle processen. Naast wereldwijde toegang tot het apparaat, profiteert u ook van een toegangsblokkering die lokale wijzigingen aan de CBMC voorkomt.

Naar de CBMC met IO-Link-communicatie-interface voor 1-10 A
Startpagina CBMC-tutorial

Leer in de gedetailleerde tutorial hoe de compacte meerkanaals beveiligingsschakelaar werkt.

CBMC-tutorial starten
Voeding met geïntegreerde apparatenbeveiligingsschakelaar in de schakelkast

Voeding met geïntegreerde apparatenbeveiligingsschakelaars

Voeding met geïntegreerde apparatenbeveiligingsschakelaars

Betrouwbare voeding en beveiliging met slechts één apparaat: de TRIO POWER-voedingen zijn optioneel beschikbaar met een geïntegreerde meerkanaals apparatenbeveiligingsschakelaar.

De compacte voedingen verminderen de installatiewerkzaamheden, de benodigde ruimte in de schakelkast en de materiaalkosten. De intuïtieve handmatige bediening of parametrering via IO-Link zorgt voor een bijzonder eenvoudige inbedrijfstelling. Dankzij geprioriteerd belastingsmanagement met intelligente zelfbewaking zorgen de 24 V-adapters voor maximale beschikbaarheid van de installatie.