Sensor-/actorbekabeling

Sensor-/actorbekabeling

Betrouwbaar in het veld

Sluit uw sensoren en actoren snel en veilig in het veld aan. Wij leveren u een standaard productenprogramma voor de passieve veldbekabeling.

Terug naar Producten

Categorieën

  • Connectoren
    Connectoren

    Met confectioneerbare connectoren kan uw veldbekabeling betrouwbaar worden gerealiseerd.

  • Geconfectioneerde kabels
    Geconfectioneerde kabels

    Met geconfectioneerde kabels snel en comfortabel sensoren en actoren in het veld aansluiten.

  • Ventielstekers en -kabels
    Ventielstekers en -kabels

    Ventielstekers maken de betrouwbare werking van ventielen in de ruwe dagelijkse praktijk mogelijk.

  • Verdelerboxen
    Verdelerboxen

    Verdelerboxen bundelen en verdelen signalen snel en overzichtelijk in het veld.

  • Verdelers en adapters
    Verdelers en adapters

    Verdelers en adapters bieden flexibiliteit bij de bekabeling.

Zoeken in Sensor-/actorbekabeling

Toon alle producten uit deze categorie

Zorg voor een betrouwbare werking van uw installaties: met een compleet assortiment producten en oplossingen voor de aansluiting van sensoren en actoren. Of het nu gaat om standaardtoepassingen of bekabelingen in veeleisende branches en speciale toepassingen. Gebruik de voordelen van de compacte ronde connectoren voor uw interfaces en media: voor signalen, data en vermogen. Wij bieden u alle aantallen polen en polarisaties in een standaard stekerbeeld. Het productassortiment bevat naast confectioneerbare connectoren en geconfectioneerde kabels ook apparaatconnectoren en verdelers. 

Uw voordelen

  • Flexibel door compleet programma in de bouwgrootten M8 tot M12
  • Snel, veilig insteken zelfs bij weinig ruimte met M12 push-pull-connectoren
  • Ook bij extreme omgevingsfactoren een absoluut veilige en betrouwbare schermaansluiting met Advanced Shielding Technology
  • Ruimte besparen met meerpolige connectoren
  • Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Geringe werkzaamheden

Met M12-verdeelkasten en verdelers een groot aantal veldcomponenten snel en overzichtelijk bekabelen  

Eenvoudige signaalverdeling in het veld

Met steekbare sensor-/actorbekabeling bespaart u tijd en kosten in vergelijking met de traditionele bekabeling in het veld met losse aders. Gestandaardiseerde interfaces zorgen voor een comfortabele en snelle installatie zonder mechanische bewerkingen.

 

Uniek en veelzijdig

Uniek en veelzijdig  

Alle aantallen polen en polarisaties in een standaard stekerbeeld

M8- en M12-connectoren worden als standaard gebruikt in industriële toepassingen. Ons productassortiment voor signalen, data en vermogen breidt het toepassingsbereik uit en is qua veelzijdigheid uniek op de markt. Profiteer van de voordelen en kies voor Phoenix Contact, de marktleider op het gebied van de aansluittechniek.

Uw voordelen

  • Alles in een compacte bouwvorm – Van een veilige en snelle dataoverdracht via meerpolige signaaloverdracht tot aan innovatieve M12 Power-bekabeling
  • Universele bekabeling voor alle interfaces van veldniveau tot aan het apparaat
  • Betrouwbaar in gebruik door robuuste bouwvormen en hoogwaardige materialen in beschermklasse IP65/IP67

M8-bekabelingsoplossingen voor het Single Pair Ethernet

M8-bekabelingsoplossingen voor het Single Pair Ethernet  

M8-bekabelingsoplossingen voor het Single Pair Ethernet

Het Ethernet is het toonaangevende communicatieprotocol voor lokale datanetwerken (LAN). Met het Single Pair Ethernet (SPE) dringt het gevestigde Ethernet-protocol nu ook door tot op de laatste automatiseringsniveaus. De eenparige, genormeerde databekabeling draagt probleemloos gegevens tot 1 Gbit/s/s en vermogen tot 60 W over bij een bereik tot 1.000 m. Compacte M8-connectoren in pen- en busvarianten maken een eenvoudige integratie mogelijk in conventionele sensoren en realiseren bovendien vrijhangende verbindingen. SPE vormt zo de basis voor een toekomstbestendige netwerkkoppeling van de sensor tot in de cloud.

M12 push-pull - de nieuwe standaard voor fabrieksautomatisering

M12-connectoren met push-pull-snelvergrendeling  

M12-connectoren met push-pull-snelvergrendeling

M12 push-pull-connectoren vergrendelen comfortabel en betrouwbaar door eenvoudig insteken. Vooral bij weinig ruimte en applicaties met veel kabels biedt de snelvergrendeling een eenvoudige apparaataansluiting zonder gereedschap. Dankzij de stift- en busvarianten realiseert u probleemloos de aansluiting van sensoren en van vrijhangende verbindingen in het veld. Insteekcompatibiliteit van elk fabricaat en eenvoudige apparaatintegratie waarborgen bovendien een wereldwijd hoge beschikbaarheid.

Bekabeling voor speciale toepassingen

Bekabelingsprogrammas voor speciale toepassingen  

Bekabelingsprogramma's voor speciale toepassingen

Voor aanspraken die buiten de klassieke specificaties van industriële omgevingen vallen, heeft Phoenix Contact speciale productseries voor u in het assortiment.

Onze speciale programma's zijn geschikt voor:

  • productcontactzone en splash zone in de levensmiddelenindustrie
  • outdoor-toepassingen, bijvoorbeeld bouwmachines
  • spoorwegtoepassingen met speciale brand- en trillingseisen
  • toepassing bij robots en in kabelrupsen
  • voedingstoepassingen, ook op plaatsen met weinig ruimte
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Sensor-/actorbekabeling

Service


Advanced Shielding Technology

Uniek afschermingsconcept voor geconfectioneerde connectoren.

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie
HIGHLIGHTS 2021

HIGHLIGHTS 2021

Op weg naar een intelligente wereld ondersteunen wij u met creatieve oplossingen, innovatieve producten en systemen.

Ontdek de HIGHLIGHTS
Phoenix Contact-Neuheiten 2021

Neuheiten 2021

Laufend entwickeln unsere Ingenieure neue Produkte – dieses Jahr sind es mehr als 140 kleine und große Innovationen.

Zu den Neuheiten 2021