T-verdeler, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, niet afgeschermd, Busconnector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A en connector recht M12, polarisatie: A, parallelle verdeler
Verdeler voor M8-, M12- en AS-interface-aansluitingen
Met verdelers organiseert u uw bekabeling volgens uw wensen. Van M8 en M12 tot aan AS-interface bieden wij u een groot gevarieerd aanbod aan aansluitingen en bouwvormen. Op verzoek realiseren wij graag uw individuele oplossing. Dat biedt u een maximaal aantal mogelijkheden bij het verdelen van signalen, data, en vermogen of bij het aanpassen van verschillende interfaces.
Y-verdelers, 5-polig, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A en Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, parallelle verdeler
Y-verdelers, 5-polig, niet afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A en Busconnector recht M12, polarisatie: A, parallelle verdeler
Sensor-/actorkabel, 3-polig, variabel kabeltype, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector haaks M8, polarisatie: A en Busconnector haaks M8, polarisatie: A, kabellengte: Vrije invoer (0,2 m ... 100,0 m)
Y-verdelers, 4-polig, niet afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A en Busconnector recht M12, polarisatie: A
T-verdeler, 5-polig, niet afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A en Busconnector recht M12, polarisatie: A, parallelle verdeler
Y-verdelers, 5-polig, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A en connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, parallelle verdeler
Y-verdelers, 4-polig, niet afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M8, polarisatie: A en Busconnector recht M8, polarisatie: A
Y-verdelers, 4-polig, connector recht M12, polarisatie: T, op Busconnector recht M12, polarisatie: T en Busconnector recht M12, polarisatie: T, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V
H-verdeler, 5-polig, voor gelijkstroom tot 16 A / 63 V, parallelle verdeler
Uw voordelen
- Besparingspotentieel door de verdeling en bundeling van signalen
- Ruimtebesparend bekabelen dankzij meerpolige varianten
- Afgeschermde verdelers met 360 -afscherming voor een betrouwbare signaaloverdracht en -verdeling
- Flexibele integratie van nieuwe modules door adapters en verdelers
- Minder interfaces door verdelers met aangespoten kabel
- Klantspecifieke verdelers met aangepaste kabellengten op aanvraag
Nieuwe producten
M12 Push-Pull-power-verdelers
Eenvoudige vermogensverdeling in het veld
De H- en Y-verdelers voor DC-toepassingen met Push-Pull-duocontour maken een gereedschapsloze, intuïtieve installatie mogelijk. Dankzij de achterwaartse compatibiliteit kunnen ze eenvoudig in bestaande systemen worden geïntegreerd en zorgen ze voor een overzichtelijke, veilige vermogensverdeling in het veld.
Belangrijkste kenmerken
- M12 Push-Pull-duocontour voor schroef- en Push-Pull-connectoren
- 2 en 4 bevestigingsgaten
- Vermogensoverdracht tot 16 A
- L-gepolariseerd
- Afgeschermd
- Beschermklasse: IP65, IP67
- Gestandaardiseerd conform IEC 61076-2-111 en 61076-2-010
Uw voordelen
- Krachtig voor DC-toepassingen tot 16 A en 63 V
- Flexibele, ruimtebesparende vermogensverdeling en -bundeling dankzij compact ontwerp
- Toekomstbestendig dankzij de M12 Push-Pull-duocontour voor schroef- en Push-Pull-connectoren
- Snelle, veilige installatie zonder gereedschap met M12 Push-Pull-connectoren
- Betrouwbare toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen en veilige afscherming