Sensor-/actorklemmen

Ruimte en tijd besparen

Ruimte en tijd besparen

Sluit sensoren en actoren compleet aan met één klem.

Terug naar Veerdrukaansluiting

Categorieën

Zoeken in Sensor-/actorklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

De sensor-/actorklemmen zijn door hun compacte bouwvorm optimaal afgestemd op de bedrading van moderne machinebesturingen. Deze contourgelijke klemmen kunnen met behulp van het steekbare CLIPLINE complete-brugsysteem consequent worden doorverbonden, ze bieden u maximale flexibiliteit.

Uw voordelen

  • groot aantal producten door uitvoeringen met PE-functie of lichtindicatie
  • optimale overzichtelijkheid van de signaalaansluitingen dankzij een groot aantal coderingsmogelijkheden
  • modulair uit te breiden tot maximaal 50 polen, dankzij contourgelijke voedingsklemmen

Bedradingstijd reduceren

Sensor-/actorklemmen  

Sensoren en actoren ruimtebesparend aansluiten

Reduceer het aantal gebruikte kabels, kies voor de sensor-/actorklemmen van Phoenix Contact. Met deze klemmen kunt u 3- of 4-draadssensoren en -actoren aansluiten. Met behulp van bruggen verdeelt u het plus-/minpotentiaal en reduceert u de bedradingstijd aanzienlijk.

Naast de standaardklemmen bieden wij u varianten met lichtindicatie.

Voeding

Driedraads sensor-/actorklem  

Driedraads sensor-/actorklem

Sluit drie- en vierdraads initiatoren en -actoren ruimte- en tijdbesparend aan – met sensor-/actorklemmen van Phoenix Contact.

Profiteer van de voordelen:

  • potentiaalverdeling via de voedingsklemmen STIO-IN
  • voeding of uitbreiding van de energie door voedingsklemmen
  • toepassing van voedingsklemmen op een willekeurige plek in de klemmenstrook
  • eenvoudige doorverbinding en potentiaalverdeling met de gepatenteerde insteekbruggen van het CLIPLINE complete-systeem