Terug naar het overzicht

Toepassingsmogelijkheden van de SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology – één technologie, vele mogelijkheden

Veilige data eenvoudig doorgeven: helemaal zonder veiligheidsbesturing, via draadloze systemen of direct naar de cloud.

Keyvisual SafetyBridge (Axioline F/Inline)

Uw voordelen

  • maximale beschikbaarheid, omdat toegang tot proces- en veiligheidsdata altijd en vanaf elke plek mogelijk is
  • een hogere productiviteit door een allesomvattend overzicht over op data, resources en machines
  • minimalisering van storingen en stilstandtijden door preventief onderhoud

Wat is SafetyBridge Technology?

Met de SafetyBridge Technology realiseert u decentrale veiligheidsoplossingen. Helemaal zonder een veiligheidsbesturing en onafhankelijk van het toegepaste netwerk. De technologie is in de I/O-systemen Inline en Axioline F geïntegreerd en is compatibel met alle kopstations van deze systemen. De veilige I/O's worden met de standaard-I/O's decentraal in het bedrijfsmiddel geïnstalleerd.

SafetyBridge Technology – veilig zonder veiligheidsbesturing

Veiligheidsrelais in het I/O-systeem met SafetyBridge

Hoe functioneert SafetyBridge Technology?

Het systeem bestaat uit veilige ingangs- en uitgangsmodulen en een logicamoduul. Dit laatstgenoemde moduul registreert veilige signalen en geeft ze door. Het logicamoduul genereert en bewaakt het veiligheidsgerichte SafetyBridge-overdrachtsprotocol en bewerkt de logische koppelingen van de geparametreerde veiligheidslogica. Daarmee neemt het logicamoduul de taak van een veilige besturing op zich. Het programmeren gebeurt via de software SAFECONF.

Cloudgebaseerde veiligheidsoplossingen voor meer efficiëntie

Safety in de Proficloud  

Safety in de Proficloud

Verzeker u van concurrentievoordeel in een digitale wereld. Met de PROFINET-gebaseerde cloudoplossing van Phoenix Contact kunt u nu ook veiligheidsgerichte data via internet doorgeven naar de cloud.

De mogelijkheid om via internet in realtime toegang te hebben tot veiligheidsdata en deze in nuttige informatie om te zetten, biedt voor u als installatie-eigenaar of machinebouwer een groot potentieel. U kunt uw bedrijfsprocessen verbeteren door bijv. het gebruikersgedrag te analyseren. Of u optimaliseert de machineconstructie naar ergonomische aspecten. Daarnaast maakt de realtime-data-analyse preventief onderhoud mogelijk, zodat de levensduur van uw machines kan worden verlengd door tijdige vervanging van slijtagegevoelige componenten, zoals relais.

Veilige data draadloos doorgeven

Veilige data via Bluetooth of WLAN doorgeven  

Veilige data via draadloze systemen doorgeven

SafetyBridge Technology maakt een draadloze overdracht van alle veiligheidsgerichte datasignalen mogelijk. U kunt kiezen tussen de twee draadloze technologieën Bluetooth en WLAN. Zo kunnen kabels of sleepringoverdracht heel eenvoudig worden vervangen door draadloze verbindingen zonder dat de veiligheidskenmerken van de safety-applicatie veranderen.

De combinatie van safety en wireless biedt veel voordelen. Deze oplossing kan eenvoudig in bestaande automatiseringsnetwerken worden geïntegreerd. Het levert kostenbesparing bij decentrale of mobiele machine-opbouw op. Bovendien kunnen de veiligheidssignalen betrouwbaar over grote afstanden worden overgedragen.


Terug naar het overzicht
Software
Safety in de praktijk
SafetyBridge
  • Toepassingsmogelijkheden van de SafetyBridge Technology