Met de software IOL-CONF kunnen IO-Link-devices die via een IO-Link-Master (AXL F IOL8/AXL SE IOL4) op een AXL F-station zijn aangesloten, online worden geparametreerd of door middel van voorbereide parametersets (uit bestanden) in gebruik worden genomen. De software IOL-CONF kunt u hier als installatiebestand downloaden en 30 dagen - met volledige functionaliteit - testen. Als u deze daarna wilt blijven gebruiken, moet u de licentie aanschaffen (dit artikel) en met een met de testversie geïnstalleerde wizard integreren. Het licentie-ticket wordt via e-mail verzonden.
IOL-CONF
-
Configuratie- en diagnosesoftware
1083065
IOL-CONF is een web-gebaseerde configuratiesoftware voor de eenvoudige inbedrijfstelling van IO-Link-masters en IO-Link-devices
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Uw voordelen
ONLINE- en OFFLINE-parametrering van IO-Link-Masters en IO-Link-devices
Parameters instellen
Parameters uit een IO-Link-device laden
Parameters naar IO-Link-devices (1 tot n) schrijven/kopiëren
Parametersets in/uit een bestand opslaan/laden
Grafische weergave van proceswaarden
Procesdata schrijven