Terug naar het overzicht

PROFIBUS-extenders

Highspeed PROFIBUS-extender  

PROFIBUS-extenders – PROFIBUS tot 20 km uitbreiden

Koppel PROFIBUS-deelnemers die tot op een afstand van 20 km van elkaar verwijderd zijn. De PROFIBUS-extender gebruikt de robuuste modulatiemethode SHDSL. Daarmee zijn overdrachtssnelheden tot 1,5 Mbit/s mogelijk. U kunt daarvoor elke kabel gebruiken, bijvoorbeeld bedrijfseigen telefoonkabels.
De configuratiesoftware berekent de maximaal mogelijke PROFIBUS-overdrachtssnelheid en de in te stellen slot-tijd in het PROFIBUS-systeem.