EXTENDER 2010 ETH COAX-G
-
Ethernet-extender
1319320
Gigabit-Ethernet-extender, netwerkuitbreiding met coaxkabel tot 1 kilometer en een bandbreedte tot 1 Gbit/s, Power-over-Link-functie (PoL) voor de voeding van andere apparaten via de coaxkabel, Power-over-Ethernet-functie (PoE)
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Ethernet-extender |
MTTF | 293 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
134 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
55 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
Isolatie-eigenschappen | |
Vervuilingsgraad | 2 |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | GBit Ethernet-extender volgens ITU G.9960 |
galvanische scheiding | VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (zonder PoL) // FE |
netsoort | vaste verbinding |
Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 57 V DC |
nominale voedingsspanning | 24 V DC (Zonder PoL, zonder PoE) |
48 V DC (Met PoL of met PoE) | |
opgenomen vermogen | ≤ 7,5 W (Zonder PoL, zonder PoE) |
≤ 37,5 W (Zonder PoL, met PoE) | |
≤ 37,5 W (Met PoL, zonder PoE) | |
≤ 82,5 W (Met PoL, met PoE) | |
beveiligingsschakeling | Overbelastingsbeveiliging, polariteitsbeveiliging; Interne apparaatbeveiliging: 2x 5 AF, interne seriediode |
Voeding | |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
≥ 0,5 mm² (PoL-kabels volgens DIN VDE 0100, deel 523) | |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
≥ 0,5 mm² (PoL-kabels volgens DIN VDE 0100, deel 523) | |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 16 |
Striplengte | 10,00 mm |
signaal | Ethernet |
Basisfunctie | GBit Ethernet-extender volgens ITU G.9960 |
Data: Ethernet-interface, 10/100/1000Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | CAT6 |
autonegotiation | |
Status PoE-poort: altijd actief, Modus: Auto |
|
Aantal kanalen | 1 |
overdrachtslengte | < 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
ondersteunde protocollen | protocoltransparant voor TCP/IP, IPv4 en IPv6 |
uitgangsvermogen maximaal | 15 W (bij ≤ 55 °C) |
30 W (Bij ≤ 50 °C) | |
Data: G.hn-interface volgens ITU G.9960 | |
Overdrachtssnelheid | ≤ 1000 Mbit/s (Afhankelijk van de kwaliteit van de datakabel) |
Aansluitmethode | BNC-bus voor coaxkabels, 75 Ω |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Kortsluitvast |
overdrachtslengte | ≤ 1000 m (Afhankelijk van de kwaliteit van de datakabel) |
overdrachtsmethode | Dragerfrequentieprocedure QAM (kwadratuur-amplitude-modulatie) |
Uitgangsvermogen | ≤ 91 W (Met PoL) |
Maatschets |
|
Breedte | 23 mm |
Hoogte | 101 mm |
diepte | 115 mm |
Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 1g |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C (Vrijstaand, zonder PoE) |
-40 °C ... 55 °C (Vrijstaand, PoE tot 15 W) | |
-40 °C ... 50 °C (Vrijstaand, PoE tot 30 W) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | B (for bridge and deck zone where a line filter Phoenix Contact (ME-MAX/NEF/QUINT20A) is to be used.) |
Enclosure | A |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
stoorimmuniteit | EN 55035 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4, klasse A, toepassingsgebied industrie |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 6 kV |
luchtontlading | ± 8 kV |
Indirecte ontlading | ± 6 kV |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (80 % amplitudemodulatie met 1 kHz) |
veldsterkte | 10 V/m |
frequentiebereik | 3 GHz ... 6 GHz (80 % amplitudemodulatie met 1 kHz) |
veldsterkte | 3 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | ± 2,2 kV |
signaal | ± 2,2 kV (Ethernet, G.hn) |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Ingang | ± 0,5 kV (symmetrisch, niet-afgeschermde voedingskabel) |
± 1 kV (asymmetrisch, niet-afgeschermde voedingskabel) | |
signaal | ± 1 kV (Ethernet-signaal / asymmetrisch: afgeschermde Ethernet-kabel) |
± 4 kV (Ethernet-signaal / asymmetrisch: kabel tegen aarde, niet-afgeschermde G.hn-kabel) | |
± 2 kV (Ethernet-signaal / symmetrisch: kabel tegen kabel, niet-afgeschermde G.hn-kabel) | |
± 4 kV (Telecommunicatieleidingen, symmetrisch, niet-afgeschermd, met primaire beveiliging) | |
± 1 kV (Telecommunicatieleidingen, symmetrisch, niet-afgeschermd, zonder primaire beveiliging) | |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % amplitudemodulatie met 1 kHz) |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | Om luchtcirculatie mogelijk te maken, monteert u het apparaat vrijstaand, met aan alle zijden minstens een centimeter afstand van andere apparaten. |
Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal) |
Artikelnummer | 1319320 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC361 |
Productcode | DNC361 |
GTIN | 4063151604806 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 201,05 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 144 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170407 |
ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabels 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netwerkkabel 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
FBS 2-5 GY - Steekbrug 3038969
-
ME-SAS - Schermaansluitklem 2853899
-
ME-SAS MINI - Schermaansluitklem 2200456
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - Ontstoorfilter 2319919
Uw voordelen
Use of existing twisted pair cables or coaxial cables
Flexible network configuration
Eenvoudige inbedrijfstelling, plug & play
Netwerktransparant (geen IP-configuratie nodig)
Protocol-transparent transmission of all standard Ethernet protocols
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar