PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

Wilt u de prestaties en storingvrijheid van uw PROFIBUS-netwerk optimaliseren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Terug naar Producten volgens protocollen

Categorieën

Zoeken in PROFIBUS

Toon alle producten uit deze categorie

In welke branche u ook maar actief bent, onze krachtige producten maken een eenvoudige en snelle opbouw van alle gewenste netwerktopologieën mogelijk. Of u nu de storingvrijheid van uw PROFIBUS-netwerk wilt verbeteren, alternatieve media zoals glasvezelkabel of draadloos wilt inzetten of gewoonweg op zoek bent naar een compleet aanbod aan industriële infrastructuurcomponenten: met de producten van Phoenix Contact realiseert u de beste PROFIBUS-systemen ter wereld.

Uw voordelen

  • voorkoming van kostenintensieve uitvaltijden door gebruikersgerichte diagnose
  • alle overdrachtsmedia beschikbaar: koper, glasvezel en draadloos
  • modulaire apparatuur zorgt voor lagere installatiekosten en minder bedradingsfouten
  • Phoenix Contact is het competente aanspreekpunt voor de beste PROFIBUS-systemen

PROFIBUS PA voor procesautomatisering

PROFIBUS PA voor procesautomatisering  

Procesoplossingen met PROFIBUS van Phoenix Contact

Voor de procesautomatisering bieden wij een veelvuldig beproefde oplossing aan. De geringe benodigde ruimte en vele mogelijkheden voor extra verhoging van de beschikbaarheid bieden u doorslaggevende voordelen voor het realiseren van de modernste procesautomatiseringsprojecten.

Met de veldbuskoppelingen in blokbouwvorm of modulaire bouwvorm wordt aan alle wensen van de klant voldaan.

Samen met de DP/PA-koppelingen, redundante voedingen voor veldtoepassing, overspanningsbeveiliging en kabels biedt Phoenix Contact u een compleet digitale veldbus-systeemarchitectuuroplossing, om besturingssystemen met de veldapparaten te koppelen.

PROFIBUS DP/PA-koppeling

PROFIBUS DP/PA-koppeling  

Modulaire PROFIBUS PD naar PROFIBUS PA-koppeling

Met de PD/PA-koppeling verbindt u PROFIBUS DP-netwerken transparant met PROFIBUS PA-procesnetwerken.

Door de verbinding met het communicatie-interfacemoduul wordt via de geïntegreerde webserver per Ethernet toegang verkregen tot het hoofdelement van de koppeling alsmede de configuratie- en gedetailleerde netwerkdiagnosefuncties.

  • max. tien PROFIBUS DP- of PROFIBUS PA-modulen per koppeling
  • krachtige geïntegreerde webserver voor configuratie en toegang tot netwerkdiagnose
  • transparante automatische herkenning van de baudrate tot maximaal 12 Mbit/s
  • vervanging van de installatiemodulen tijdens bedrijf
  • beheer en configuratie van PROFIBUS-veldapparaten via FDT/DTM
  • netwerkredundantie met max. tien modulen

Kijk op de volgende pagina's om u te laten informeren over ons krachtige PROFIBUS-aanbod.
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
Meer informatie