In onderhoudsintensieve applicaties, zoals het wisselen van het gereedschap aan robots, kunnen slijtagegevoelige en onderhoudsintensieve connectoren eenvoudig worden vervangen door NearFi-koppelmodulen, waardoor uitvalkosten tot een minimum worden gereduceerd.
NearFi – communicatie in realtime
Fullduplex-overdracht van alle Ethernet-protocollen
De overdracht van realtime Ethernet-protocollen vereist een fullduplex-overdracht – dus een gelijktijdige overdracht in beide richtingen.
Om het fullduplexbedrijf mogelijk te maken, gebruikt NearFi op gescheiden frequentiebanden twee 60-GHz-verbindingen parallel (een uplink en een downlink).
Daardoor is de technologie ook geschikt voor toekomstige ontwikkelingen, zoals TSN, OPC UA, enz.
Bitgeoriënteerde overdracht vindt latentievrij plaats
Bitgeoriënteerde overdracht
NearFi gebruikt een synchrone, bit-georiënteerde transmissiemethode. Dat maakt een contactloze, realtime communicatie mogelijk, waarbij elk Ethernet-protocol zonder vertraging wordt overgedragen.
Alle andere, huidig beschikbare draadloze overdrachtstechnologieën maken gebruik van pakketgeoriënteerde dataoverdracht. Dit leidt altijd tot een aanzienlijke latentie, aangezien de datapakketten eerst worden ontvangen, dan opnieuw worden verpakt en draadloos worden verzonden. Aan ontvangerzijde moet het ontvangen datapakket weer worden uitgepakt en worden doorgegeven. Dit proces bevat veel asynchrone en latentie-veroorzakende processen die bij de nieuwe overdrachtstechniek van Phoenix Contact volledig vervallen.
Inductieve energieoverdracht via magnetisch veld
Inductieve energieoverdracht
Energieoverdracht tot 50 W (tot 100 W met parallelschakeling) vindt inductief plaats. De base-koppeling genereert via een spoel een magnetisch veld dat in de spoel van de remote-koppeling wordt geïnduceerd. De actieve regeling kiest altijd de optimale parameters voor de overdracht en maakt een constante vermogensoverdracht over het hele werkingsbereik mogelijk.
Door twee trajecten met NearFi-koppelmodulen te combineren kan het vermogen worden verhoogd tot 100 W bij automatische stroomvereffening of kunnen twee potentiaalgescheiden spanningen (US/UA) met elk 50 W worden overgedragen.
Contactloze energieoverdracht naar bewegende delen
B&G Hekwerk, totaaloplossing op het gebied van terreinbeveiliging, past onze NearFi-technologie toe in hun hekwerken. Deze innovatieve oplossing maakt contactloze energieoverdracht naar bewegende delen, zoals een poort, mogelijk. Hierdoor wordt de ingebouwde ledverlichting van energie voorzien wanneer de poort gesloten is. Dit zorgt voor betere vindbaarheid in het donker en luxe uitstraling. Ron Bakker, algemeen directeur van B&G Hekwerk, vertelt hoe ze tot deze oplossing zijn gekomen. Bekijk de video om te ontdekken hoe de NearFi technologie u kan helpen bij contactloze overdracht van energie en data.
Draadloze technieken voor elke toepassing
Co-existentie met WLAN en andere draadloze technologieën
NearFi is een contactloze realtime overdrachtstechnologie van Phoenix Contact en is gebaseerd op een draadloze 60 GHz-communicatie in het nabij-veld-gebied met een bereik van enkele centimeters.
Met draadloze communicatie in het nabij-veld-gebied is er geen interferentiespectrum in de buurt van de apparaten, wat betekent dat meerdere NearFi-systemen parallel kunnen worden gebruikt. Co-existentie met bestaande draadloze technologieën zoals WLAN of Bluetooth is te allen tijde gegarandeerd. Zelfs industriële interferentiespectra kunnen de NearFi-technologie niet beïnvloeden.
Er is geen frequentieplanning en dus geen kennis vereist.
Typische toepassingsgebieden voor NearFi-koppelmodulen
Gebruik NearFi-koppelmodulen voor contactloze communicatie met bewegende of roterende installatieonderdelen en vermijd productie-uitval door defecte connectoren of sleepringen die gevoelig zijn voor storingen.
Gebruik NearFi-koppelmodulen voor de contactloze overdracht tussen de werkstukdrager en het productiestation en vervang slijtagegevoelige en onderhoudsintensieve connectoren.
Installeer NearFi-koppelmodulen snel en eenvoudig aan uw zelfrijdend transportsysteem (AGV-systeem) en draag contactloos veiligheidsgerelateerde data tussen het AGV-systeem en productiestation over.