Afdruk- en coderingssystemen

Afdruk- en coderingssystemen

Flexibel afdrukken en markeren

Realiseer uw markeringen eenvoudig zelf: wij hebben het juiste afdruk- en coderingssysteem voor uw aanspraken.

Terug naar Markeren en coderen

Categorieën

  • Thermisch afdruksysteem
    Thermische printer

    Het thermische afdruksysteem bedrukt eenvoudig en snel een groot aantal materialen. Het apparaat is los of als set in combinatie met notebook leverbaar.

  • UV-led-afdruksysteem
    UV-led-afdruksysteem

    Het UV-led-afdruksysteem bedrukt snel en eenvoudig grote hoeveelheden: met een kwalitatief hoogwaardig resultaat.

Zoeken in Afdruk- en coderingssystemen

Toon alle producten uit deze categorie

Maak nu eenvoudiger dan ooit uw markeringen, of u nu voor een lasermarkeerder, een highspeed-printer met UV-led-technologie of een thermische printer kiest. Alle printers van het MARKING system werken met een uniform, gebruikersvriendelijk bedieningsmenu, dat u intuïtief ondersteunt bij het maken van uw markeringen. Met diverse coderingstechnologieën bieden wij u gegarandeerd de juiste oplossing voor het markeren van klemmen, aders en kabels, apparaten en installaties die bij uw toepassingssituatie past.

Uw voordelen

  • Eenvoudige bediening van alle afdruksystemen dankzij intuïtieve touch-displays met uniforme menunavigatie
  • Passende oplossing door het omvangrijke assortiment uiteenlopende afdruksystemen
  • Markeren waar u maar wilt met mobiel te gebruiken afdruksystemen
  • Flexibele toepassing met een uniforme handling, omdat alle afdruksystemen met de software PROJECT complete compatibel werken.
  • Industrieel afdrukken eenvoudig gemaakt: voorkoming van misdrukken dankzij automatische materiaalherkenning

Overal markeren

Afdruksystemen van Phoenix Contact drukken coderingen probleemloos ter plaatse af.  

Afdruksystemen van Phoenix Contact zijn beproefd en innovatief.

Wilt u uw coderingen comfortabel ter plaatse afdrukken, in de werkplaats of op kantoor?

Markeer snel en eenvoudig veel uiteenlopende coderingsmaterialen. De coderingssystemen van Phoenix Contact zijn optimaal in de coderingssoftware PROJECT complete geïntegreerd; net als de bijbehorende coderingsmaterialen. Gemakkelijker kan het niet.