RFID-marker levert razendsnelle gegevens Op maat gemaakte RFID-marker met app voor het efficiënt testen van bliksembeveiligingssystemen

RFID-marker op maat

Om de werking van een bliksembeveiligingssysteem toekomstgericht te garanderen, is het regelmatig onderhouden en testen van deze systemen van cruciaal belang. Het is van essentieel belang dat de meest recente technische documentatie ter plaatse direct toegankelijk is. Dit is een grote uitdaging bij papieren administratieve systemen. De RFID-markers van de productgroep PMSP-RFID/NFC in combinatie met een speciaal ontwikkelde smartphone-app pakken precies dit punt aan en bieden een efficiënte systeemoplossing voor deze eis.

Logo van Hans Thormählen GmbH & Co KG

Logo van Hans Thormählen GmbH & Co KG

De onderneming Hans Thormählen GmbH & Co KG

Hans Thormählen GmbH & Co. KG is een van de toonaangevende Duitse bedrijven voor bliksem- en overspanningsbeveiliging en installeert al 70 jaar bliksembeveiligingssystemen. In die tijd zijn meer dan 100.000 bliksembeveiligingssystemen geïnstalleerd en herhaaldelijk getest voor bijna 20.000 klanten. Het bedrijf bestrijkt het hele gamma bliksembeveiligingsdiensten. Dit omvat het plannen, installeren en testen van externe en interne bliksembeveiliging voor particuliere en commerciële eigendommen, alsmede de speciale bescherming van industriële installaties en openbare instellingen. Hans Thormählen GmbH & Co KG wordt vertegenwoordigd door 120 medewerkers op 15 locaties in heel Duitsland.

Specialisten in bliksembeveiliging van Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Specialisten in bliksembeveiliging van Hans Thormählen GmbH & Co. KG

De eis van de klant

Het testen van bliksembeveiligingssystemen en het beheer van de bijbehorende documenten zijn veeleisend. Daarom zag Hans Thormählen GmbH & Co. KG al vroeg in dat papierloos en digitaal ondersteund testen van geïnstalleerde bliksembeveiligingssystemen een enorme meerwaarde biedt. Als systeemaanbieder voor industriële markeringsoplossingen heeft Phoenix Contact deze eisen gespecificeerd en een oplossingsconcept op maat ontwikkeld. Het doel was een perfect gecoördineerde systeemoplossing te ontwikkelen die de efficiëntie zou helpen verhogen. De sleutelelementen hierbij zijn een duurzame en zeer resistente markeeroplossing en het contactloos schrijven en lezen van gegevens direct ter plaatse.

Producten op maat


Marker PMSP-RFID/NFC in aangepast ontwerp

Marker PMSP-RFID/NFC in aangepaste uitvoering met URL voor digitale technische documentatie

RFID-marker

Bliksembeveiligingssystemen bevinden zich buiten. Zij worden 365 dagen per jaar blootgesteld aan seizoensgebonden milieuomstandigheden. Daarom worden bijzonder hoge eisen gesteld aan een permanente markeeroplossing. Voor deze toepassing zijn de weerbestendige markeringen van de productgroep PMSP-RFID/NFC de ideale oplossing. Ze hebben een hoge UV-bestendigheid en trotseren drastische temperatuurschommelingen tussen -25 °C en 60 °C. Bovendien zijn ze waterafstotend en bijzonder kleurvast. De marker werd op maat gemaakt volgens de geometrie en het ontwerp van de klant. Met behulp van de beproefde UV-led technologie van de printers BLUEMARK ID/ BLUEMARK ID COLOR is duurzaam markeren mogelijk.

App voor het schrijven en lezen van de RFID-markering op een smartphone

Aangepaste app voor het schrijven en lezen van de RFID-markering

Smartphone-app

Om onderhoudstechnici in staat te stellen efficiënt en papierloos onderhoud te verrichten aan de bliksembeveiligingssystemen, is de marker ook uitgerust met een NFC-transponder. De transponder bevat zowel een antenne als een chip. Op die manier wordt een duidelijke en contactloze identificatie van de gemarkeerde voorwerpen mogelijk gemaakt. Tegenwoordig hebben smartphones steeds vaker een NFC-interface. Dit maakt het mogelijk te schrijven naar en te lezen van een RFID-maker zonder een extra lezer. Daarom werd voor Hans Thormählen GmbH & Co. KG een op maat gemaakte app met Microsoft Sharepoint-verbinding voor Android en iOS ontwikkeld. Dit maakt de communicatie tussen de RFID-marker en de smartphone zeer eenvoudig en doelgericht.

Labelsystemen


Man die bliksembeveiligingssystemen test met behulp van RFID-marker en app

Efficiënt testen van bliksembeveiligingssystemen

De etiketteringsoplossing

Op een gebouw zijn er verschillende neerwaartse geleiders die een scheidbaar aansluitpunt hebben, ook wel "scheidings- of meetpunt" genoemd, in de buurt van de grond. Deze meetpunten worden in logische volgorde genummerd en gemarkeerd met een RFID-marker. In de chip van de NFC-transponder is een URL opgeslagen. Deze URL geeft de onderhoudstechnicus met één druk op de knop rechtstreeks toegang tot de digitale technische documenten (installatieplan, testcertificaten, onderhoudsdocumentatie, enz.). Aangezien deze documenten centraal worden opgeslagen in een sharepoint, is actuele informatie altijd toegankelijk. Wijzigingen of aanvullingen van de documenten kunnen onmiddellijk of tijdig worden aangebracht. De speciaal ontwikkelde smartphone-app zorgt ervoor dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot de soms gevoelige gegevens. De centrale opslag en het beheer van alle documenten biedt niet alleen de servicetechnici van Hans Thormählen GmbH & Co. KG, maar ook hun klanten een doorslaggevend voordeel. De eigenaars of exploitanten van de betrokken gebouwen hebben ook rechtstreeks toegang tot alle informatie. Dit maakt het voor hen heel gemakkelijk om de relevante en altijd actuele documenten naar de verzekeringsmaatschappijen te sturen.

"[...] Phoenix Contact heeft onze individuele eisen nauwkeurig geanalyseerd en samen met ons een optimale oplossing uitgewerkt. De ontwikkeling van de slimme scheidingsplaats door Hans Thormählen GmbH & Co. KG moet de zaken voor de klant opnieuw vereenvoudigen, vooral bij de documentatie, en een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie met zich meebrengen."

Michael Kieler, Bevoegde ondertekenaar en hoofdelektricien
Specialisten in bliksembeveiliging aan het werk op het gebouw

Specialist in bliksembeveiliging aan het werk op de windturbine

Het succesverhaal van Hans Thormählen GmbH & Co. KG

De RFID-marker en de smartphone-app voor het schrijven naar en lezen van de NFC-interface vereenvoudigen en versnellen het testen van bliksembeveiligingssystemen. Met de door Phoenix Contact ontwikkelde markeeroplossing kan de klant de efficiëntie bij test- en onderhoudswerkzaamheden verhogen. Hierdoor kon Hans Thormählen GmbH & Co. KG zijn leidende positie op het gebied van bliksem- en overspanningsbeveiligingssystemen verder uitbreiden.