Voeding UNO POWER met basisfunctionaliteit

Voedingen met basisfunctionaliteit

UNO POWER-voedingen zijn de perfecte oplossing voor industriële toepassingen dankzij hun hoge vermogensdichtheid en efficiëntie. De compacte apparaten met een vermogen van 25 tot 960 W voeden op betrouwbare wijze constante belastingen in gecentraliseerde en gedecentraliseerde installaties. De nieuwe, bijzonder slanke UNO POWER-generatie tot 90 W maakt ook indruk met Push-in-aansluittechniek en een uitgebreid spanningsbereik tot 277 V AC.

Uw voordelen

  • Optimale voeding van 1-fasige installaties
  • Bespaar ruimte in de schakelkast dankzij smalle bouwbreedte
  • Bespaar energie dankzij rendementen tot en met 95%
  • Outdoor-installatie en betrouwbare start van het apparaat bij -40 °C
  • Eenvoudige systeemdiagnose van de uitgangsspanning door potentiaalvrij schakelcontact en DC OK-led

Nieuwe producten

UNO POWER-voeding voor de DIN-rail
UNO POWER-voeding voor de DIN-rail

Voeding met basisfunctionaliteit

Laag vermogen met Push-in-aansluiting

De UNO POWER voedingen van 30 tot 90 W maken indruk met hun hoge vermogensdichtheid, efficiëntie en de nieuwe Push-in-aansluiting. Ze vormen de ideale oplossing voor industriële toepassingen en zijn bijzonder geschikt voor compacte schakelkasten.

Belangrijkste kenmerken

  • Bouwbreedte van 35 mm met een vermogen van 90 W
  • Ingangsspanning AC: 100 V AC … 277 V AC
  • Ingangsspanning DC: 110 V DC … 250 V DC
  • Rendement tot 95%
  • Instelbare uitgangsspanning
  • hoge MTBF: > 500.000 h
  • Breed temperatuurbereik: -25 °C … +70 °C / Start-up type tested: -40 °C

Uw voordelen

  • Optimale voeding van 1-fasige systemen
  • Ruimtebesparing in de schakelkast dankzij smalle bouwbreedte
  • Bespaar energie dankzij rendementen tot 95%
  • Outdoor-installatie en betrouwbare start van het apparaat bij -40 °C
  • Eenvoudige handling door Push-in-aansluittechniek

Voeding met basisfunctionaliteit

Oplossing voor de laadinfrastructuur

De UNO POWER-voedingen vanaf 120 W overtuigen door hun eenvoudige systeemdiagnose via DC OK-led en schakelrelaiscontact. De hoge vermogensdichtheid maakt UNO POWER de perfecte oplossing voor industriële toepassingen met een beperkte ruimte.

Belangrijkste kenmerken

  • Instelbare uitgangsspanning: 12 V DC … 15 V DC
  • Led-signalering en DC OK-relaiscontact
  • Rendement tot 94,4%
  • hoge MTBF: > 500.000 h
  • Geringe bouwbreedte van 35 mm
  • Breed temperatuurbereik: -25 °C … +70 °C / Start-up type tested: -40 °C

Uw voordelen

  • Optimale voeding van 1-fasige systemen
  • Ruimtebesparing in de schakelkast dankzij smalle bouwbreedte
  • Bespaar energie dankzij de hoge efficiëntie
  • Outdoor-installatie en betrouwbare start van het apparaat bij -40 °C
  • Eenvoudige systeemdiagnose van de uitgangsspanning door potentiaalvrij schakelcontact en DC OK-led

Productanimatie

Voeding met Push-in-aansluiting

UNO POWER met Push-in-aansluiting

De nieuwe generatie UNO POWER-voedingen voor decentrale levering van laag vermogen werd consequent doorontwikkeld. De apparaten zijn nu tot en met 36% compacter. Ze bereiken bovendien rendementen van meer dan 95%.

De voeding van de 2e generatie met een vermogen van 90 W heeft nu een bouwbreedte van slechts 35 mm en is daardoor 20 mm smaller dan de voeding van de vorige generatie.

De Push-in-aansluittechniek maakt het gebruik nu veel gemakkelijker en verkort het bekabelingswerk.

Een vergelijking van UNO POWER-voedingen Bepaal welke UNO POWER-voeding het beste past bij uw vereisten:

De nieuwe UNO POWER-voedingen met Push-in-aansluiting zijn ideaal voor decentrale installatie in de stedelijke infrastructuur. Met een breed temperatuurbereik en een groot genormeerd pakket kunnen de apparaten flexibel worden gebruikt.

UNO POWER 24 DC/30 W
UNO POWER 24 DC/60 W
UNO POWER 24 DC/90 W
UNO POWER 12 DC/30 W
UNO POWER 24 DC/30 W

UNO POWER 24 DC/60 W

UNO POWER 24 DC/90 W

UNO POWER 12 DC/30 W

Ingangsspanningsbereik 100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

99 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

Nominale uitgangsspanning 24 V DC 24 V DC 24 V DC 12 V DC
Instelbereik van de uitgangsspanning 24 V DC ... 29 V DC 24 V DC ... 29 V DC 24 V DC ... 29 V DC 10 V DC ... 18 V DC
Nominale uitgangsstroom (I~N~) 1,25 A 2,5 A 3,75 A 2,5 A
Uitgangsvermogen (P~N~) 30 W 60 W 90 W 30 W
Rendement typ. 91,9% (230 V AC) typ. 93% (230 V AC) typ. 95% (230 V AC) typ. 89,7% (230 V AC)
Artikelafmetingen (b x h x d) 21 x 90 x 90 mm 30 x 90 x 90 mm 35 x 90 x 90 mm 21 x 90 x 90 mm
Naar het product Naar het product Naar het product Naar het product
Energie-efficiëntie vs. kosten bij gebruik van de UNO POWER-voeding

Energie-efficiëntie vs. kosten bij gebruik van de UNO POWER-voeding

Maximale energie-efficiëntie

Door de lage nullastverliezen van minder dan 0,3 W en een geoptimaliseerd rendement levert de toepassing van een UNO POWER-voeding een grote energiebesparing op in vergelijking met andere producten op de markt. Met rendementswaarden tot en met 95% bij nominale belasting wordt slechts weinig elektrische energie in ongewenste warmte-energie omgezet.

Vooraanzicht van de UNO POWER-voeding

Vooraanzicht van de UNO POWER-voeding

Compact en krachtig tot 960 W

De UNO POWER-voedingen van 120 tot 960 W leveren een hoog vermogen bij weinig ruimte. Dankzij de smalle bouwbreedte en de directe rijgbaarheid aan aangrenzende componenten besparen ze effectief ruimte in de schakelkast. Met een potentiometer kan de uitgangsspanning in een bereik van 24 tot 28 V DC worden ingesteld.

  • 24 V DC/5 A voor 120 W bij een bouwbreedte van 35 mm
  • 24 V DC/10 A voor 240 W bij een bouwbreedte van 45 mm
  • 24 V DC/20 A voor 480 W bij een bouwbreedte van 59 mm
  • 24 V DC/40 A voor 960 W bij een bouwbreedte van 126 mm
Voeding UNO POWER

Voeding UNO POWER

Veel verschillende producten

De UNO POWER-voedingen bieden verschillende vermogensklassen van 25 tot 960 W bij uitgangsspanningen van 5 tot 48 V DC. UNO POWER functioneert bij ingangsspanningen van 85 tot 305 V AC, waardoor de voedingen ook bij spanningsschommelingen in het voedingsnet betrouwbaar werken. Bij ingangsspanningen van 264 tot 575 V AC wordt het 2-AC-apparaat gebruikt met 24 V en 90 W.

UNO POWER-voeding in een schakelkast

UNO POWER – veelzijdige toepassingsmogelijkheden

Vele toepassingsmogelijkheden

Sommige UNO POWER apparaten zijn gecertificeerd volgens UL 1310/508 Listed Class 2. De apparaten met een vermogen van 25 tot maximaal 90 W zijn daarom bijzonder geschikt voor gebruik op Amerikaanse markten.

Door de productdiversiteit en het brede temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C (apparaatstart bij -40 °C) zijn de UNO POWER-voedingen flexibel inzetbaar. De apparaten onderscheiden zich ook door een bijzonder hoge trillingsbestendigheid en een hoge EMC-immuniteit.