Terug naar het overzicht

POWER BOOST: moeilijke belastingen betrouwbaar starten

Voor het starten van moeilijke belastingen is de vermogensreserve POWER BOOST een voorwaarde.

Wat is POWER BOOST?

Voeding met de vermogensreserve POWER BOOST  

Bij de bouw van omvangrijke installaties is flexibiliteit vereist – ook van de voeding

Eén ding is zeker, de engineering van omvangrijke installaties vereist een hoge mate van flexibiliteit. Dat blijft ook daarna zo – met permanente optimalisaties en uitbreidingen.

Dat betekent voor u en uw project: een voeding met vermogensreserve is onmisbaar. Want u wilt uw installatie of machine in elke situatie optimaal op uw wensen kunnen afstemmen.

U dient daarom rekening te houden met het volgende:

  • Het is open, welke verbruikers tegelijk inschakelen.
  • Hoge inschakelstromen van capacitieve belastingen dienen zonder onderbreking van de spanning te worden opgevangen.
  • Voor een installatie-uitbreiding staat u de statische boost met permanent tot 125 % van de nominale stroom ter beschikking.
  • Voor het opstarten van moeilijke belastingen staat u bovendien tot 5 s van de dynamische boost met tot 200 % van de nominale stroom ter beschikking.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Adaptieve voeding voor maximale beschikbaarheid van de installatie