De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

QUINT POWER-voedingen met maximale functionaliteit

Voedingen met maximale functionaliteit

De krachtige QUINT POWER-voedingen met maximale functionaliteit bieden u een maximale beschikbaarheid van de installatie dankzij de SFB Technology en de klantspecifieke configuratie van meldniveaus en karakteristieken. De QUINT POWER-voedingen onder 100 W bieden een unieke combinatie van preventieve functiebewaking en een krachtige vermogensreserve bij de meest compacte bouwgrootte.

Uw voordelen

  • De SFB Technology spreekt standaard zekeringsautomaten selectief aan. Parallel aangesloten verbruikers blijven functioneren
  • Preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
  • Vermogensreserve door eenvoudige uitbreiding van de installatie met de statische boost en een contivermogen tot en met 125%. Starten van moeilijke belastingen door dynamische boost met maximaal 200% gedurende 5 sec
  • Hoge stoorvastheid door geïntegreerde gasafleider en meer dan 20 ms netuitval-overbruggingstijd
  • Robuust design met metalen behuizing met groot temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C
  • Voedingen met maximale functionaliteit behoren tot het COMPLETE line-systeem

QUINT POWER-voedingen Krachtig en betrouwbaar van 1 tot 40 A

Interactieve beeldkaart: QUINT POWER-familie
QUINT POWER < 100 W
QUINT POWER voldoet ook in het vermogensbereik tot 100 W aan hoge installatie-eisen bij een compacte bouwgrootte.
QUINT POWER < 100 W
QUINT POWER-voeding met 40 A
De krachtige voedingen zijn verkrijgbaar tot 40 A.
QUINT POWER-voeding met 40 A
QUINT POWER-plusvariant
De voeding voor veeleisende toepassingen onder extreme omgevingsomstandigheden.
QUINT POWER-plusvariant
Communicatieve QUINT POWER voeding
De communicatieve voeding zorgt voor volledige transparantie van de bedrijfsgegevens.
Communicatieve QUINT POWER voeding

De krachtige QUINT POWER-voedingen met SFB Technology, preventieve functiebewaking en aanpasbare instellingen verzekeren de beschikbaarheid van uw installatie.

De voedingen <100 W van de QUINT familie, bieden wij een unieke combinatie van preventieve functiebewaking en krachtige vermogensreserve bij een kleine bouwgrootte. Bij voedingen uit de lagere vermogensklasse kunt u bovendien kiezen tussen Push-in- of schroefaansluiting.

Communicatieve QUINT POWER voedingen

Communicatieve QUINT POWER voedingen

Communicatieve QUINT POWER voeding

De communicatieve QUINT POWER voeding biedt volledige transparantie van de bedrijfsgegevens van de AC-zijde naar de 24 V DC-zijde. Ze kan snel en eenvoudig in uw besturingsomgeving worden geïntegreerd of geparametriseerd via veldbus of IO-Link.

Integratie via veldbus:

  • Via de aansluiting op het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC en de geïntegreerde PROFINET-interface
  • Via aansluiting op de DC UPS en de geïntegreerde EtherNet/IP, EtherCat, Modbus of PROFINET interface

Integratie via IO-Link:

  • Directe aansluiting op de IO-Link master

Bovendien maakt de communicatieve voeding preventieve functiebewaking en preventief onderhoud mogelijk, waardoor een maximale beschikbaarheid van de installatie wordt gegarandeerd.

Transparante data voor maximale beschikbaarheid van de installatie
Communicatief 24 V-voedingssysteem

Combineer de QUINT POWER voeding met IO-Link met het CAPAROC systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars of de intelligente QUINT DC UPS om een communicatieve en betrouwbare voedingsoplossing te creëren. Het slimme systeem informeert over alle relevante bedrijfs- en diagnosegegevens. Dankzij preventieve functiebewaking kunt u uitvaltijden tot een minimum beperken.

Naar het 24 V-voedingssysteem
Voeding, apparatenbeveiligingsschakelaars en onderbrekingsvrije voeding
QUINT POWER-voedingen

QUINT POWER – optimaal aan te passen aan uw applicatie

Configurator voor QUINT POWER-voedingen

Stel verschillende parameters, zoals meldniveaus, karakteristieken of de uitgangsspanning, volgens uw specificaties in. Bestel uw klantspecifieke voeding al vanaf een batchgrootte van 1.

Productvideo

Voeding voor functionele veiligheid

Voeding QUINT POWER

Voeding voor de functionele veiligheid

De voeding QUINT POWER voldoet aan de eisen voor functionele veiligheid (SIL) en waarborgt de maximale bedrijfszekerheid. In parallelbedrijf en aangesloten op verschillende fasen wordt de belasting ook bij problemen met de ingangsspanning betrouwbaar gevoed.

Pas de Plus-variant van de 20 A-voeding of de combinatie van QUINT POWER met de actieve redundantiemodule QUINT S-ORING toe in applicaties met een functionele veiligheid tot het Safety Integrity Level SIL 3 (IEC 61508).

QUINT POWER-voeding met 110 V DC

QUINT POWER-voeding met 110 V DC

QUINT POWER met 110 V DC

Met de nieuwe QUINT POWER-voeding met 110 V DC aan de uitgang komt de serieschakeling van verschillende netvoedingen tot een einde. Dankzij de nieuwe voeding voorziet u toepassingen tot en met een spanningsbereik van 135 V DC met slechts één apparaat van stroom. De ideale oplossing voor de proces- en energietechniek.

Technologieën en voordelen van QUINT POWER

SFB Technology
Machineverlichting
Eenvoudige uitbreiding van de installatie met QUINT POWER-voedingen
SFB Technology

Om standaard zekeringsautomaten magnetisch en daardoor snel in werking te kunnen stellen, moeten voedingen in staat zijn om kortstondig een veelvoud van de nominale stroom te leveren.
De QUINT POWER-voeding stelt, dankzij de SFB Technology (Selective Fuse Breaking), max. de 6-voudige nominale stroom op betrouwbare en snelle wijze in werking gedurende 15 ms en ook de standaard zekeringsautomaat. Kortgesloten stroomcircuits worden selectief afgeschakeld, de gevolgen van de kortsluiting worden begrensd en belangrijke installatiedelen blijven in bedrijf.

Meer over SFB Technology
Machineverlichting

De QUINT POWER-voeding bewaakt voortdurende de uitgangsspanning en stroom. Deze preventieve functiebewaking visualiseert kritische bedrijfstoestanden en meldt deze aan de besturing, voordat er een storing optreedt. De bewaking op afstand verloopt via actieve schakeluitgangen en potentiaalvrije relaiscontacten.

Eenvoudige uitbreiding van de installatie met QUINT POWER-voedingen

Met de QUINT POWER-voeding kunt u installaties eenvoudig uitbreiden. De statische boost levert hiervoor permanent max. 125% nominale stroom. Voor het opstarten van moeilijke belastingen staat met de dynamische boost gedurende 5 sec ook 200% van de nominale stroom ter beschikking.

Met verschillende functies naar een maximale beschikbaarheid van de installatie

De krachtige QUINT POWER-voedingen zorgen met verschillende functies in diverse vermogensklassen voor een maximale beschikbaarheid uw installatie. Of dit nu met de SFB Technology, individuele instellingen en geïntegreerde gasafleider of ruimte- en energiebesparend met verschillende aansluitmethoden gebeurt – QUINT POWER zorgt voor een betrouwbare beveiliging van de voeding van uw installatie.

QUINT POWER >100 W
QUINT POWER < 100 W
QUINT POWER >100 W

QUINT POWER < 100 W

SFB Technology
Preventieve functiebewaking
Vooringesteld te bestellen
Keuze tussen Push-in- of schroefaansluiting
Vermogensreserve statische boost
Vermogensreserve dynamische boost
Geïntegreerde gasafleider
Apparaat met geringe diepte
Robuust design
Hoog rendement