De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

STEP POWER-voeding voor de gebouwenautomatisering

Voedingen voor de gebouwenautomatisering

De STEP POWER-voedingen- en -busspanningsvoedingen zijn speciaal ontwikkeld voor de gebouwenautomatisering en zijn optimaal geschikt voor gebruik in installatieverdelers en vlakke bedieningspanelen. Dankzij de geringe nullastverliezen en het hoge rendement bereiken ze een maximale energiebesparing in hun klasse. STEP POWER kan flexibel op de montagerail of op montageplaten worden gemonteerd.

Uw voordelen

  • Energiebesparing door maximale efficiëntie bij nullast of gedeeltelijke belasting (efficiency level VI)
  • Ruimtebesparing in de schakelkast door de smalle bouwvorm, terwijl het prestatievermogen tegelijkertijd is verhoogd (tot en met 100%)
  • Toegelaten voor huishoudens (EN60335) waardoor huishoudelijke toepassingen mogelijk zijn
  • Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling zonder gereedschap door Push-in-aansluittechniek in een hoek van 45° met dubbele aansluitpunten
  • Flexibele montage: bevestiging op montagerail of montageplaten

Nieuwe producten

STEP POWER-voeding voor KNX-apparaten
STEP POWER-voeding met USB-aansluiting
STEP POWER-voeding voor PoE-toepassingen

Voeding voor de gebouwenautomatisering

Busvoeding voor KNX

De STEP POWER-busvoeding voor KNX heeft een actieve KNX-smoorspoel. Dit garandeert volledige communicatie, zelfs wanneer deze volledig wordt gebruikt. Het kleurendisplay toont alle KNX-systeemparameters en biedt ondersteuning tijdens de inbedrijfstelling en diagnose.

Belangrijkste kenmerken

  • Eenvoudige diagnose dankzij kleurendisplay
  • Betrouwbare communicatie tot 1.900 mA
  • Rendement bij nominale belasting 230 V AC: > 89,5% (incl. smoorspoel)
  • Vermogensdissipatie bij nominale belasting 230 V AC: < 1,0 W nullast / < 4,5 W nominaal
  • Ingang: 85 V AC ... 264 V AC en 90 V DC ... 275 V DC
  • Temperatuur: -10 °C … +70 °C

Uw voordelen

  • Eenvoudige analyse dankzij geïntegreerde gebruikersinterface – alle relevante KNX-systeemparameters in één oogopslag
  • De historie kan als diagnosefunctie in het menu worden opgeroepen
  • Actieve KNX-smoorspoel verhoogt de efficiëntie en zorgt voor betrouwbare communicatie tot volledige bezetting
  • Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm
  • Wereldwijde toepassing dankzij breed AC- en DC-ingangsbereik

Voedingen voor de gebouwenautomatisering

Voeden en opladen via de USB-aansluiting

De STEP POWER-voedingen voeden via de USB-aansluiting zowel Raspberry Pi's als smart home-componenten. Bovendien kunnen deze ook worden gebruikt om mobiele eindtoestellen snel op te laden.

Belangrijkste kenmerken

  • Nullastverliezen: < 0,1 W
  • Aansluitflexibiliteit met USB-A en USB-C
  • Uitgangsvermogen max. 3 A
  • Bouwbreedte 18 mm
  • Breed temperatuurbereik: -10 °C … +70 °C

Uw voordelen

  • Twee aansluitmethoden: USB-A en USB-C
  • Eenvoudige installatie in de onderverdeling dankzij de geïntegreerde kabelgroef in de behuizing
  • Veel ruimtebesparing in de schakelkast door gebruik als USB-lader
  • Energiebesparing door maximale efficiëntie bij nullast of gedeeltelijke belasting (efficiency level VI)

Voeding voor de gebouwenautomatisering

De oplossing voor Power-over-Ethernet-toepassingen

De nieuwe STEP POWER-voeding zorgt voor een hoge beschikbaarheid in PoE-toepassingen. De aanvullende spanningsvariant met een spanningsbereik van 48 tot 56 V kan zowel in de industrie alsook in huishoudelijke toepassingen worden gebruikt.

Belangrijkste kenmerken

  • Hoge isolatieweerstand en lage interferentie-emissie voor hoge gegevensintegriteit
  • Rendement: > 94%
  • Nullastverliezen: < 0,21 W
  • Push-in-aansluiting
  • Breed temperatuurbereik: -10 °C … +70 °C

Uw voordelen

  • Voeding en gegevensoverdracht lopen in de toepassing via één en dezelfde Ethernet-kabel
  • Energiebesparing door maximale efficiëntie bij nullast of gedeeltelijke belasting (efficiency level VI)
  • Ruimtebesparing in de schakelkast door de smalle en vlakke bouwvormen, terwijl het prestatievermogen is verhoogd (tot 100%)
  • Toegelaten voor huishoudens (EN 60335) waardoor voor het eerst huishoudelijke toepassingen mogelijk zijn

STEP POWER voor KNX-toepassingen

Gebouw van buitenaf met KNX-bussysteem

KNX wordt transparant

Busvoeding voor KNX

De STEP POWER-busvoeding voor KNX is bij uitstek geschikt voor de moderne gebouwenautomatisering. Het is de eerste met een actieve KNX-smoorspoel en biedt dus een veilig en transparant gebruik tot 1.200 mA. De actieve KNX-smoorspoel past zich dynamisch aan de aangesloten belasting van de KNX-deelnemers aan en verhoogt de efficiëntie van het bussysteem.

Het multifunctionele kleurendisplay toont alle relevante KNX-statusinformatie en biedt ondersteuning tijdens de inbedrijfstelling en bij de uitbreiding of diagnose van het gebouwautomatiseringssysteem.

STEP POWER-voedingen met USB-aansluiting

STEP POWER-voedingen met USB-aansluiting

Voeding met USB-aansluiting

De STEP POWER-voeding voedt Smart Meter Gateways, Raspberry Pis en andere smart home-componenten via de USB-aansluiting. Deze kan ook worden gebruikt om mobiele eindtoestellen snel op te laden.

De voeding heeft een USB-A- of USB-C-aansluiting tot 15 W. Het gebruik als USB-lader zorgt voor meer ruimte in de schakelkast door de bijzonder smalle bouwbreedte. Dankzij de geïntegreerde kabelgroef in de behuizing van de voeding kan de USB-kabel gemakkelijk onder de afdekking van de installatieverdeler worden geleid.

STEP POWER voor Power-over-Ethernet

STEP POWER voor PoE-toepassingen

Power-over-Ethernet-toepassingen

De STEP POWER-voeding zorgt ook bij Power-over-Ethernet- (PoE) toepassingen voor een hoge beschikbaarheid tot 120 W. Voeding en gegevensoverdracht worden gecombineerd in dezelfde Ethernet-kabel. Vooral voor videobewaking of WLAN-access points is STEP POWER met PoE cfm. IEEE 802.3 de perfecte voeding.

De variant met het instelbare spanningsbereik van 48 tot 56 V DC kan zowel in de industrie alsook in huishoudelijke toepassingen worden gebruikt.

STEP POWER-voeding geïnstalleerd in een open laadpaal met elektrische auto

STEP POWER voor de elektromobiliteit

Betrouwbare voeding van de laadpaal en thuislader

Met de STEP POWER-voeding bent u optimaal voorbereid op de elektromobiliteit.

Deze voedt de laadcontroller voor uw laadpaal of thuislader veilig en betrouwbaar. De STEP POWER is namelijk functioneel en vooral met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) volgens laadpaalnorm EN 61851-21-2 ontwikkeld en getest.

Close-up led-wand

STEP POWER-voeding voor led-verlichting

Led-verlichting

Met de STEP POWER-voeding die speciaal is ontwikkeld voor led-toepassingen, voorziet u moderne verlichtingsscenario's vanuit de schakelkast.

Door de regeling op een constante spanning wordt een veilige werking van led-lampen in combinatie met stroomgeregelde voorschakelapparaten of bijv. led-strips met een weerstandsschakeling mogelijk.

De voeding onderscheidt zich door een bijzonder platte behuizing en toelatingen volgens de led-norm EN 61437-2-13 en EN 55015.

Productanimatie

Technologieën en voordelen van STEP POWER

Warmtebeeldcamera, foto STEP POWER-voeding
STEP POWER-voedingen met geoptimaliseerde vermogensklassen
STEP POWER-voeding voor montage op een vlak oppervlak
STEP POWER-voeding met Push-in-aansluittechniek
STEP POWER-voeding voor extreme omgevingsomstandigheden
Blik op een open huis met voedingen
Warmtebeeldcamera, foto STEP POWER-voeding

De STEP POWER-voeding zorgt door geringe nullastverliezen (0,1 W resp. 0,21 W) en een hoog rendement voor een optimale energie-efficiëntie in het gebouw. Vanwege het hoge rendement zetten de voedingen minder elektrische energie om in ongewenste warmte-energie. Dat levert niet alleen een energiebesparing op, maar bewerkstelligt ook een langere gebruikslevensduur voor alle componenten in de schakelkast.

STEP POWER-voedingen met geoptimaliseerde vermogensklassen

De STEP POWER-voedingen bieden per deeleenheid een verbeterde vermogensklasse. Dat betekent meer ruimte in de schakelkast bij hogere prestaties. Dankzij de speciale vlakke en smalle bouwvorm, gestandaardiseerd door DIN 43880, zijn de voedingen in het bijzonder geschikt voor de toepassing in installatieverdelers.

STEP POWER-voeding voor montage op een vlak oppervlak

De STEP POWER-voedingen kunnen flexibel worden gemonteerd: deze kunnen op de montagerail of op vlakke oppervlakken worden vastgeschroefd.
Bij de montage op vlakke ondergronden is dankzij de in de behuizing geïntegreerde voetgrendel geen extra materiaal nodig.

STEP POWER-voeding met Push-in-aansluittechniek

De nieuwe STEP POWER-voedingen maken voor het eerst de Push-in-aansluittechniek zonder gereedschap mogelijk. Bij een identieke bouwruimte biedt de aansluitklem bovendien het dubbele aantal aansluitpunten om het potentiaal eenvoudig te verdelen en door te lussen.

De hoek van 45 graden is bestemd voor de ergonomische bekabeling bij het installeren.

STEP POWER-voeding voor extreme omgevingsomstandigheden

De nieuwe STEP POWER-voeding met beschermend gelakte printplaat garandeert een hoge beschikbaarheid, zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden tot -40 °C.

Blik op een open huis met voedingen

Naast de standaard industriële toelatingen zijn de STEP POWER-voedingen door DIN EN 60335-1 voor het eerst gecertificeerd voor de toepassing in huishoudens. Deze voldoen aan de hoogste vereisten voor de veiligheid van elektrische apparaten en zijn de ideale oplossing voor toepassingen in het huishouden.