Voedingen

Voedingen

Power-professionals

Maximaliseer de beschikbaarheid van uw installatie met hoogwaardige en technisch toonaangevende voedingen.

Terug naar Voedingen en UPS

Categorieën

Zoeken in Voedingen

Toon alle producten uit deze categorie

Kies uit ons grote aanbod van verschillende productfamilies de optimale voeding die aansluit op de behoefte voor uw toepassingen. De productfamilies verschillen in bouwvorm, vermogen en functionaliteit. Ze zijn optimaal aangepast aan de eisen van verschillende branches zoals de machine- en installatiebouw, gebouwenautomatisering, scheepsbouw of procestechniek.

Uw voordelen

  • Maximale beschikbaarheid van de installatie, bijvoorbeeld door de unieke ontwikkeling van de SFB Technology
  • bedrijfszekerheid dankzij bijzonder hoogwaardige componenten
  • flexibele toepassing: breed temperatuurbereik en instelbare uitgangsspanning

QUINT POWER – voedingen met maximale functionaliteit

QUINT POWER-voedingen met maximale functionaliteit  

QUINT POWER

De QUINT POWER-voedingen met maximale functionaliteit bieden u een maximale beschikbaarheid van de installatie dankzij de SFB Technology en een geïntegreerde NFC-interface voor een klantspecifieke configuratie.

QUINT POWER zorgt zelfs bij de zeer compacte bouwgrootte in de vermogensklasse onder 100 watt met een preventieve functiebewaking en een krachtige vermogensreserve voor een maximale beschikbaarheid van uw installatie.

  • ingang AC of DC: 1-fase, 3-fase
  • uitgang DC: vermogen tot 1000 W
  • spanningen: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER – voedingen met standaardfunctionaliteit

TRIO POWER-voedingen met standaardfunctionaliteit  

TRIO POWER

De TRIO POWER-voedingen combineren standaardfunctionaliteit met een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid en zijn perfect geschikt voor toepassing in de machinebouw.

  • ingang AC: 1-fase, 3-fase
  • uitgang DC: vermogen tot 1000 W
  • spanningen: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – voedingen met basisfunctionaliteit

UNO POWER-voedingen met basisfunctionaliteit  

UNO POWER

De UNO POWER-voedingen vormen door hun hoge vermogensdichtheid, vooral in compacte junction boxes, de optimale oplossing voor belastingen tot 480 W.

  • ingang AC: 1-fase
  • uitgang DC: vermogen tot 480 W
  • spanningen: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP-POWER – voedingen voor de gebouwenautomatisering

STEP-POWER-voedingen voor de gebouwenautomatisering  

STEP POWER

De STEP-POWER-voedingen zijn bij uitstek geschikt voor de gebouwenautomatisering van industriële bedrijven en particuliere huishoudens. Bij decentrale toepassingen bereiken deze een maximale energiebesparing, dankzij de geringe nullastverliezen en het hoge rendement.

  • ingang AC of DC: 1-fase
  • uitgang DC: vermogen tot 120 W
  • spanningen: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

Meer informatie
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Adaptieve voeding voor maximale beschikbaarheid van de installatie

Service