Energiebuffers

Optimaal op de hoogte brengen

Optimale voeding

De continue communicatie tussen UPS en energiebuffer zorgt voor een maximale beschikbaarheid.

Terug naar UPS-modulen voor AC-toepassingen

Categorieën

Zoeken in Energiebuffers

Toon alle producten uit deze categorie

Met het nieuwe modulaire systeem voor onderbrekingsvrije voedingen vindt u altijd een passende oplossing voor maximale beschikbaarheid van installaties. De diverse opslagmedia kenmerken zich door zeer uiteenlopende eigenschappen: een hoge levensduur of zeer lange buffertijd, onderhoudsvrij of toepassing bij extreme omgevingstemperaturen. Het maakt niet uit wat uw wensen zijn, wij hebben de juiste energiebuffer voor u.

Uw voordelen

  • hoge flexibiliteit door modulair systeem
  • snel geïnstalleerd: automatische herkenning van de energiebuffer
  • consequent geïnformeerd: de aangesloten energiebuffer communiceert met de UPS
  • levensduur gemaximaliseerd: laadstromen worden afhankelijk van technologieën en temperaturen geoptimaliseerd

Intelligent in elke combinatie

Passende energiebuffers  

Energiebuffers voor elke applicatie

Kies bij energiebuffers voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Selecteer de buffertechnologie die bij uw wensen past:

  • Loodaccu's bieden buffertijden van 8 uur bij een levensduur van 15 jaar en omgevingstemperaturen van -40 °C tot +60 °C
  • Ligt de focus op maximale levensduur, dan zijn CAP-energiebuffers geschikt. Ze bufferen belastingsstromen van 20 A gedurende 30 seconden of 1 A gedurende 12 minuten. Ze functioneren meer dan 20 jaar absoluut onderhoudsvrij en realiseren daarbij meer dan 500.000 laadcycli.
  • Energiebuffers met lithium-ijzer-fosfaat-technologie leveren een combinatie van lange levensduur en lange buffertijden. Ze bieden buffertijden tot 40 minuten bij een levensduur van 15 jaar en 7.000 laadcycli.

Energiebuffers voor QUINT UPS

Maximale beschikbaarheid door permanente communicatie met QUINT UPS  

De opslagmedia worden door verschillende eigenschappen gekenmerkt

De diverse opslagmedia kenmerken zich door uiteenlopende eigenschappen: een hoge levensduur of zeer lange buffertijd, onderhoudsvrij of toepassing bij extreme omgevingstemperaturen.

  • Automatische herkenning door QUINT UPS, vervangen tijdens bedrijf en zonder gereedschap.
  • Maximale beschikbaarheid door de permanente communicatie met QUINT UPS voor continue bewaking en intelligent management.
  • Uitzonderlijk lange levensduur door optimale laadkarakteristiek afhankelijk van technologie en omgevingsomstandigheden.
  • Directe beschikbaarheid, want alle energiebuffers verlaten ons magazijn volledig opgeladen.

Energiebuffers voor TRIO UPS, MINI UPS en STEP UPS

Voeding MINI UPS  

MINI UPS met energiebuffer

In combinatie met TRIO UPS maken de onderhoudsvrije energiebuffers met VRLA-technologie met 1,3 tot 12 Ah buffertijden tot 2 uur bij een belastingsstroom van 5 A mogelijk.

Voor MINI UPS zijn bijpassende energiebuffers MINI BAT met 24 V DC en 12 V DC beschikbaar.

Voor QUINT UPS en STEP UPS met geïntegreerde energiebuffers kunt u reserveaccu's bestellen.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen