De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

AC-UPS op montagerail

AC-UPS voor de montagerail

Onze AC-UPS voor montagerail zorgt bij spanningsuitval of -schommelingen voor de hoogste uitvalveiligheid en beschikbaarheid van uw installatie. De AC-UPS levert een zuivere sinuscurve bij de uitgang en voedt AC-verbruikers onderbrekingsvrij met wisselstroom. Kies de optimale AC-UPS met de passende accumodule voor uw applicatie.

Nieuwe producten

QUINT-HP-UPS voor grote belastingen

AC-belastingen blijven voeden zonder netvoeding

Buffering van grote AC-belastingen tot 5 kVA

Voorzie AC-belastingen betrouwbaar met de QUINT HP-UPS en de passende energiebuffer voor wandmontage. De UPS geeft te allen tijde informatie over de laadstatus, de resterende bedrijfstijd en de levensduur van de batterijmodule. Alle parameters kunnen via de software worden opgeroepen.

Belangrijkste kenmerken

  • Topologie Online VFI-SS-111
  • Vermogen: 1,5 kVA en 2,5 kVA
  • Sleuf voor communicatiekaarten
  • Breed temperatuurbereik: -25 °C … +60 °C
  • Uitgebreide signalering via leds en digitale I/O's

Uw voordelen

  • Zuivere sinuscurve in normaal en accubedrijf
  • Parallel schakelbaar voor vermogenstoename en redundantie of voor een
    3-AC-systeem
  • Starten vanuit de energiebuffer ook zonder ingangsnet mogelijk
  • Communicatieplatform: Com.board met USB- of seriële interface
  • Compacte bouwvorm dankzij actieve koeling
  • Het ledpictogram biedt een eenvoudig overzicht van het systeem

HP-UPS voor belastingen tot 2,5 kVA

HP-UPS met accumodule

High Power AC-UPS voor vermogens tot 2,5 kVA

De QUINT-HP-UPS voor wandmontage, met IQ Technology en de bijpassende externe accumodule zorgt voor maximale systeembeschikbaarheid. De onlinetopologie met een zuivere sinusgolf voorziet uw AC-belastingen betrouwbaar van een perfecte spanning bij vermogens van 1,5 tot 2,5 kVA.

De QUINT-HP-UPS heeft een steekplaats voor de opname van optioneel verkrijgbare communicatiekaarten, zoals USB en RS232/RS485. De laadtoestand van de UPS, de overbruggingstijd en de gebruikslevensduur van de accumodule kunnen op elk moment via de software worden opgeroepen. Bij stroomuitval zorgt de QUINT-HP-UPS voor een ononderbroken overgang naar de bufferwerking en terug. De netingangs- en uitgangsspanningen zijn daarbij synchroon.

Intelligente AC-UPS met IQ Technology

Intelligente AC-UPS met IQ Technology

AC-UPS met IQ Technology

De AC-UPS met IQ Technology zorgt voor de maximale beschikbaarheid van de installatie. De intelligente UPS bewaakt en optimaliseert uw accumodule.

Dankzij de IQ Technology bent u op de hoogte van de laadtoestand en de resterende looptijd van de accumodule en wordt u vroegtijdig gewaarschuwd voor uitval. Bovendien maximaliseert u de gebruikslevensduur van de accumodule en kunt u alle relevante gegevens op de computer en bovengeschikte besturingen overdragen.

TRIO AC-UPS met geïntegreerde accu

TRIO AC-UPS met geïntegreerde accu

AC-UPS met geïntegreerde accu

De AC-UPS met geïntegreerde accu bespaart ruimte in de schakelkast en kan achteraf zeer eenvoudig in bestaande installaties worden geïnstalleerd.

De AC-UPS verenigt de UPS en accumodule in één behuizing, en zorgt met de geïntegreerde VRLA-accumodule voor zeer lange overbruggingstijden. Door de koudestartfunctie BAT-START is het starten uit de accumodule ook zonder voedingsnet (120 V/230 V) mogelijk. Bovendien beschikt de AC-UPS over een geïntegreerde USB-interface voor de koppeling met bovengeschikte besturingen. Via deze kunnen aangesloten industriële pc's eenvoudig worden afgesloten.

Accumodulen

Vul uw modulaire UPS-systeem aan met de passende accumodule en bereik zo de maximale beschikbaarheid van de installatie. Ongeacht of het gaat om een hoge gebruikslevensduur, lange overbruggingstijd of extreme omgevingsomstandigheden – wij bieden u de juiste accumodule voor uw AC-UPS.

Accumodulen

Accumodulen