Polyester behuizingen

Polyester behuizingen

Robuust en veelzijdig

Meer bestaat niet: laat u overtuigen door ons brede en complete aanbod CLIPSAFE polyester behuizingen.

Terug naar Klemmenkasten en lege behuizingen

Categorieën

Zoeken in Polyester behuizingen

Toon alle producten uit deze categorie

Met het omvangrijke programma CLIPSAFE polyester behuizingen staan u robuuste standaardbehuizingen voor industriële omgevingen alsmede voor niet-explosiegevaarlijke omgevingen in de procesindustrie ter beschikking.Het gehele productenprogramma lege CLIPSAFE-behuizingen kunt u naar uw wensen voorbewerkt en kant-en-klaar gemonteerd bestellen. Voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen leveren wij de klemmenkasten met de betreffende apparaattoelating volgens ATEX en IECEx.

Uw voordelen

  • Veel mogelijkheden door 46 robuuste standaardbehuizingen in drie bouwvormen als basis voor klantspecifieke junction boxen en klemmenkasten
  • Ruimte besparen door behuizingsvarianten met dubbel bedradingsniveau
  • Individueel door varianten met of zonder zichtvenster
  • Alles uit één hand door klantspecifieke plaatsing met alle producten uit het Phoenix Contact-productenprogramma
  • Veilige buitentoepassingen door IP66 volgens EN 60529
  • Universeel toepasbaar dankzij breed temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C
  • Professionele advisering en korte levertijden door wereldwijd verkoopnetwerk

Offerte voor bewerkte lege behuizingen

Gebruik voor het aanvragen van uw eigen behuizingsoplossingen ons handige aanvraagformulier. Hier hoeft u alleen maar uw aanspraken te beschrijven en op basis van deze gegevens stellen wij een persoonlijke offerte voor u op.

Binnen enkele stappen stelt u uw oplossingsaanvraag samen:

  • op basis van een PROJECT complete-bestand,
  • op basis van een tekening of
  • op basis van uw specificaties.

Binnen enkele stappen stelt u uw oplossingsaanvraag samen:

Polyester behuizing met afdekplaat

Polyester behuizing met afdekplaat  

Polyester behuizing met afdekplaat

 

  • Varianten: 27 typen van 55 mm x 55 mm x 37 mm t/m 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Materiaal: glasvezelversterkt polyester, grijs
  • Brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, halogeenvrij
  • Slagvastheid: 7 joule volgens EN 60079-0
  • Beschermklasse: IP 66 volgens EN 60529
  • Afdichting: CR (chloropreen) -40 °C … +100 °C, op verzoek met siliconenafdichting -55 °C … +130 °C

Polyester behuizing met deur

Polyester behuizing met deur  

Polyester behuizing met deur

 

  • Varianten: 16 typen van 120 mm x 200 mm x 100 mm t/m 400 mm x 600 mm x 250 mm, met en zonder zichtvenster
  • Deursluiting: driekant-, vierkant-, dubbelbaard en greep
  • Deuropeningshoek: tot 135°
  • Materiaal: glasvezelversterkt polyester, grijs
  • Brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, halogeenvrij
  • Slagvastheid: 7 joule volgens EN 60079-0
  • Beschermklasse: tot IP 66 volgens EN 60529
  • Afdichting: CR (chloropreen) -40 °C … +100 °C

Polyester behuizing met twee aansluitniveaus

Polyester behuizing met twee aansluitniveaus  

Polyester behuizing met twee aansluitniveaus

 

  • Varianten: 3 typen 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm en 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • Materiaal: glasvezelversterkt polyester, grijs
  • Brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, halogeenvrij
  • Slagvastheid: 7 joule volgens EN 60079-0
  • Beschermklasse: IP 66 volgens EN 60529
  • Afdichting: CR (chloropreen) -40 °C … +100 °C, op verzoek met siliconenafdichting -55 °C … +130 °C

CLIPSAFE polyester klemmenkasten

Voor elke toepassing de passende CLIPSAFE-oplossing  

Voor elke toepassing de passende CLIPSAFE-oplossing

Voor het aanvragen van uw eigen specifieke klemmenkastoplossing kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier onder de categorie

Klemmenkasten aanvragen.

Hier hoeft u alleen maar uw eisen te beschrijven en op basis van deze gegevens stellen wij een persoonlijke offerte voor u op.