Teststekersysteem zonder bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de teststekerstrook

Teststekersysteem zonder bedieningssteker

Testprocessen servicevriendelijk laten verlopen

Met FAME 3 combineert u complexe testprocessen in afzonderlijke blokken.

Terug naar Teststekersysteem

Categorieën

Zoeken in Teststekersysteem zonder bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de teststekerstrook

Toon alle producten uit deze categorie

FAME 3 combineert de complexe schakelingen voor het testen van stroom- en spanningsomvormer, activerings- en signaalcontact in afzonderlijke compacte en ruimtebesparende blokken. Het systeem werkt volgens het verbreekcontactprincipe. Hiervoor is geen bedieningssteker nodig. De automatische transformatorkortsluitingsfunctie wordt met insteekbruggen in de teststekerstrook gegarandeerd.

Uw voordelen

  • maximale veiligheid met voorijlende en automatische transformatorkortsluiting, aanrakingsveilig design
  • configureerbare kortsluitbrug in de teststekerstrook met gestandaardiseerde CLIPLINE complete-systeemtoebehoren
  • veilig door bediening met geparenteerde draaigreep
  • specifieke testhandelingen zijn uitvoerbaar met servicestekers
  • compacte schroefaansluiting voor ring- en vorkkabelschoenen met 8,2 mm-raster
  • compatibel met de wanduitsparing van bestaande testsystemen
  • kosten besparen door voorgeconfectioneerde teststekerstroken

Onderscheiden design

Teststeker FAME  

Teststeker FAME

De Red Dot Design Award is een onderscheiding voor hoge designkwaliteit. De internationale jury kent het begeerde kwaliteitszegel toe aan producten die zich door een uitstekende vormgeving duidelijk onderscheiden van vergelijkbare producten. FAME overtuigde door het functionele design en werd onderscheiden met de Red Dot Design Award 2014.