Terug naar het overzicht

FAME 3 – de functies op een rij:

Teststekersysteem en zijn componenten

FAME 3  

Het FAME 3-systeem

Het FAME 3-systeem

1. teststeker voor testmodus
2. teststekerstrook voor wandmontage
3. servicesteker
4. serviceafdekking
5. blindsteker voor afdekking van de teststekerstrook tijdens normaal bedrijf

Terug naar boven

Verbreekcontact in de teststekerstrook

Verbreekcontact  

Verbreekcontact

Het schakelcontact in de teststekerstrook is als verbreekcontact uitgevoerd. Het contact is bij normaal bedrijf gesloten.

Terug naar boven

Normaal bedrijf

Normaal bedrijf FAME 3  

Normaal bedrijf zonder bedieningssteker

De verbreekcontactfunctie van het FAME 3-systeem maakt normaal bedrijf zonder extra bedieningssteker mogelijk. Indien gewenst wordt de steekzone tegen ongeautoriseerde toegang met een blinde steker afgedekt en verzegeld.

Terug naar boven

Automatisch voorijlende transformatorkortsluiting

Transformatorkortsluiting  

Automatisch voorijlende transformatorkortsluiting

Als het beveiligingsmoduul wordt vervangen of relais worden getest, wordt de stroomtransformator met dwars ingestoken insteekbrug in de teststekerstrook, voorijlend aan de signaalscheiding, kortgesloten. Het kortsluiten gebeurt automatisch bij het insteken van de teststeker.

Terug naar boven

Testmodus

Testmodus  

Servicesteker ingestoken

Gebruikt u de 1-polige servicesteker, dan kunt het testequipment eenvoudig via de 4 mm-testbus in het stroomcircuit opnemen.

Terug naar boven

Schakelvoorbeeld met stroom-, spanningstransformatoren en activerings- en signaalcontacten

Schakelvoorbeeld  

Schakelvoorbeeld

Meer schakelvoorbeelden kunt u bij de producten op de website vinden en downloaden.

Terug naar boven