Teststekersysteem zonder bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de teststeker

Teststekersysteem zonder bedieningssteker

Testprocessen combineren

Met FAME 2 combineert u complexe testprocessen in slechts één blok.

Terug naar Teststekersysteem

Categorieën

Zoeken in Teststekersysteem zonder bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de teststeker

Toon alle producten uit deze categorie

FAME 2, het teststekersysteem zonder bedieningssteker, combineert de complexe schakelingen voor het testen van stroom- en spanningsomvormers alsmede activerings- en signaalcontacten in één enkel compact en ruimtebesparend blok. Het systeem werkt volgens het verbreekcontactprincipe. Hiervoor is geen bedieningssteker nodig. De automatische transformatorkortsluitingsfunctie wordt met insteekbruggen in de teststeker gegarandeerd.

Uw voordelen

  • maximale veiligheid met voorijlende en automatische transformatorkortsluiting, aanrakingsveilig design
  • eenvoudig testen door gedwongen schakelvolgorde in slechts één blok
  • veilig door bediening met geparenteerde draaigreep
  • configureerbare kortsluitbrug in de teststeker met gestandaardiseerde CLIPLINE complete-systeemtoebehoren
  • veilige toewijzing door polarisatiemogelijkheid
  • flexibel dankzij vrij te kiezen aansluittechniek - push-in-aansluiting of schroefaansluiting
  • tijd en kosten besparen dankzij klantspecifiek confectioneerbare teststekerstroken

Onderscheiden design

Teststeker FAME  

Teststeker FAME

De Red Dot Design Award is een onderscheiding voor hoge designkwaliteit. De internationale jury kent het begeerde kwaliteitszegel toe aan producten die zich door een uitstekende vormgeving duidelijk onderscheiden van vergelijkbare producten. FAME overtuigde door het functionele design en werd onderscheiden met de Red Dot Design Award 2014.