Terug naar het overzicht

FAME 2 – de functies op een rij:

Teststekersysteem en zijn componenten

FAME 2  

Het FAME 2-systeem

Het FAME 2-systeem

1. teststeker voor testmodus
2. teststekerstrook voor wand- en railmontage
3. blindsteker voor afdekking van de teststekerstrook tijdens normaal bedrijf

Terug naar boven

Verbreekcontact in de teststekerstrook

Verbreekcontact  

Verbreekcontact

Het schakelcontact in de teststekerstrook is als verbreekcontact uitgevoerd. Het contact is bij normaal bedrijf gesloten.

Terug naar boven

Normaal bedrijf

Normaal bedrijf FAME 2  

Normaal bedrijf zonder bedieningssteker

De verbreekcontactfunctie van het FAME 2-systeem maakt normaal bedrijf zonder extra bedieningssteker mogelijk. Indien gewenst wordt de steekzone met een blinde steker afgedekt tegen ongeautoriseerde toegang.

Terug naar boven

Automatische transformatorkortsluiting

Transformatorkortsluiting  

Automatisch voorijlende transformatorkortsluiting

Door de dwars ingestoken insteekbrug wordt de stroomtransformator voorijlend aan de signaalscheiding kortgesloten. Zo vervangt u probleemloos het beveiligingsmoduul of voert u een relaistest uit.

Terug naar boven

Testmodus

Testmodus  

Teststeker ingestoken, brug in lengterichting ingestoken

Is in de teststeker de brug in lengterichting ingestoken, dan kan het testequipment via de 4 mm-teststekerbussen eenvoudig in het stroomcircuit worden opgenomen.

Terug naar boven

Gedwongen schakelvolgorde

Schakelvolgorde FAME 2  

Veilig gescheiden schakelvolgorde

Met de teststeker voert u via drie tanden van verschillende lengte de schakelvolgorde van de afzonderlijke functies uit. In tijd veilig van elkaar gescheiden met één schakelhandeling.

Terug naar boven

Schakelvoorbeeld met stroom- en spanningstransformatoren, activerings- en signaalcontacten

Schakelvoorbeeld  

Schakelvoorbeeld

Configureer en bestel teststekers voor uw toepassingen via het productenprogramma onder de menuoptie - Productlijst confectioneerbare teststekers -.

Terug naar boven

Schakelvoorbeelden volgens VDE

Schakelvoorbeeld volgens VDE type B14  

Schakelvoorbeeld volgens VDE type B14

In overeenstemming met de VDE-richtlijn zijn voor verschillende schakeltaken voorgeconfectioneerde en gepolariseerde teststekers met bijpassende teststekerstroken leverbaar.

Terug naar boven