Teststekersysteem

Teststekersysteem

Eenvoudig en veilig testen

Met het FAME-testsysteem vereenvoudigt u de periodieke controle van energieschakelinstallaties.

Terug naar Aansluitklemmen voor de beveiligings- en besturingstechniek

Categorieën

Zoeken in Teststekersysteem

Toon alle producten uit deze categorie

FAME is het innovatieve, modulaire testsysteem voor alle meet- en testtaken op het gebied van de netbeveiligingstechniek voor midden- en hoogspanningsschakelinstallaties. Voer handmatige testprocessen nu automatisch, veilig en tijdbesparend uit.

Uw voordelen

  • Eenvoudig en tijdbesparend door functionele combinatie van schakelhandelingen
  • Maximale veiligheid door voortijlende en automatische transformatorkortsluiting
  • Rendabel door op de behoefte afgestemde modulaire opbouw en gebruik van gestandaardiseerd toebehoren
  • Ruimtebesparend door compacte testinsteekstroken en verspringend gerangschikte testbussen
  • Flexibel door vrije keuze tussen wand- en railmontage bij gebruik van het gestandaardiseerd CLIPLINE complete-systeemtoebehoren
  • Veiligheid voor gebruikers dankzij een geïntegreerde aanrakingsveiligheid
  • Overzichtelijk door royale markeringsmogelijkheden en uniform herkenbare schakeltoestanden

Voor elke taak de juiste oplossing

Steeds meer schakelinstallaties en interfaces moeten periodiek worden getest. Dat vergt veel tijd en is kostbaar. Om deze extra testwerkzaamheden zonder extra tijd of kosten uit te kunnen voeren, is er nu het FAME-testsysteem. Het combineert complexe schakelingen geautomatiseerd in het testblok. Dat betekent voor u: maximale beschikbaarheid bij maximale veiligheid.
 

Een vergelijking van teststekersystemen
FAME is leverbaar in vijf versies. Kies de oplossing die het meest geschikt is voor uw applicatie.

  • FAME 1
    Teststekersysteem met bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de testinsteekstrook.
  • FAME 2
    Teststekersysteem zonder bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de teststeker.
  • FAME 3 en FAME 3 SL
    Teststekersysteem zonder bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de testinsteekstrook.
  • FAME RACK
    Teststekersysteem zonder bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de testinsteekstrook.

Betrouwbare kabelgeleiding naar de testinsteekstroken

Betrouwbare kabelgeleiding naar het FAME-teststekersysteem in de schakelkastdeur  

Betrouwbare kabelgeleiding naar het FAME-teststekersysteem in de schakelkastdeur

Beveiligings- en besturingsapparatuur moet voor controle en bediening van buitenaf toegankelijk zijn en wordt daarom in de deur gemonteerd. Daarom worden in de beveiligings- en besturingstechniek enkele apparaten alsmede testinsteekstroken, zoals FAME, in de schakelkastdeur gemonteerd.

Dit bespaart tevens ruimte in de schakelkast. De bekabeling van deze componenten wordt nu met het kabelgeleidingssysteem CGS van Phoenix Contact nog eenvoudiger en flexibeler gemaakt.