Teststekersysteem met bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de teststekerstrook

Teststekersysteem met bedieningssteker

Testprocessen optimaliseren

Met FAME 1 combineert u nu testprocessen in afzonderlijke blokken.

Terug naar Teststekersysteem

Categorieën

Zoeken in Teststekersysteem met bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de teststekerstrook

Toon alle producten uit deze categorie

FAME 1 combineert de complexe schakelingen voor het testen van stroom- en spanningsomvormer, activerings- en signaalcontact in afzonderlijke compacte en ruimtebesparende blokken. Het systeem werkt volgens het maakcontactprincipe. Bij normaal bedrijf is er een bedieningssteker voor nodig. De automatische transformatorkortsluitingsfunctie wordt met insteekbruggen in de teststekerstrook gegarandeerd.

Uw voordelen

  • maximale veiligheid met voorijlende en automatische transformatorkortsluiting, aanrakingsveilig design
  • configureerbare kortsluitbrug in de teststekerstrook met gestandaardiseerde CLIPLINE complete-systeemtoebehoren
  • veilig in de toepassing door vergrendeling en tweehandbediening van de bedieningssteker
  • voldoet bovendien aan alle Oost-Europese eisen aan teststekersystemen met bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de teststekerstrook
  • onderhoudsvrije schroefaansluiting dankzij het Reakdyn-principe
  • compatibel met de wanduitsparing van bestaande testsystemen