Configureerbare panel-PC met 10,1" en 12,1" PCAP-schermopties, Intel Atom® x6211E of x6413E processor, configureerbaar werkgeheugen en NVMe opslagopties. Verdere configuratieopties zijn uitbreiding van de massaopslag en verbindingsopties zoals WLAN en extra Ethernet-poorten.
Panel-pc's
Profiteer van de voordelen van onze schaalbare en moderne panel-pc's voor het registreren, verwerken, meten, besturen en visualiseren van uw data. Touch-panel-pc's zijn het visitekaartje van elke visualiseringsoplossing. Alle industriële panel-pc's zijn verkrijgbaar als inbouw- of montagearmversies (IP65 of IP69k) en onderscheiden zich van andere panel-pc's door hun robuustheid, prestaties en de nieuwste touch-technologie.
VL3-panel-PC met beschermklasse IP66, 12"-PCAP-touchscreen, Intel Atom® x6413E-processor, 16 GB werkgeheugen, 120 GB massaopslag
VL3-panel-PC met beschermklasse IP66, 12"-PCAP-touchscreen, Intel Atom® x6211E-processor, 8 GB werkgeheugen, 60 GB massaopslag
VL3-panel-PC met beschermklasse IP66, 10"-PCAP-touchscreen, Intel Atom® x6211E-processor, 8 GB werkgeheugen, 60 GB massaopslag
VL3-panel-PC met beschermklasse IP66, 10"-PCAP-touchscreen, Intel Atom® x6413E-processor, 16 GB werkgeheugen, 120 GB massaopslag
Hygiëne-PPC met 60,5 cm/23.8"-TFT-display (capacitief multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in rondom gesloten, roestvrijstalen behuizing zonder schroeven en randen. Met configureerbare processor, werkgeheugen, gegevensgeheugen en besturingssysteem.
Industrie-panel-PC (PPC) met beschermklasse IP66 en Intel®-processor van de 11e generatie met maximaal 64 GB werkgeheugen en ondersteuning voor twee M.2-2280-SSD's. Beschikbaar zijn diverse I/O-opties, inclusief wifi.
Industriële PC met Intel® Pentium® N4200-processor, compleet met beschermklasse IP65 en met capacitief multitouch-display met full hd. Bedoeld voor VESA-, mast- of armmontage.
Industriële PC met Intel® Core™ i5-7442EQ-processor, compleet met beschermklasse IP65 en met capacitief multitouch-display met full hd. Bedoeld voor VESA-, mast- of armmontage.
Configureerbare Rugged-Panel-PC met sunlight readable display (analoog-resistief of PCAP-touch-technologie), gesloten behuizing in beschermklasse IP66 (front-/achterzijde) en breed temperatuurbereik. Configureerbaar: o.a. display, datageheugen en besturingssysteem.
De voordelen van onze panel-PCs
- Geschikt voor elke installatie met display-afmetingen van 7" tot 21"
- Projectief-capacitieve touchscreens van de nieuwste generatie voor nauwkeurige detectie van aanrakingspunten in industriële omgevingen: natte en vochtige omgevingen, en bediening met handschoenen worden ondersteund
- Processorvermogen passend bij de toepassing dankzij krachtige en energie-efficiënte Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- of Core™ i-processoren van de nieuwste generatie
- Hoge systeembeschikbaarheid door industriële, ventilatorloze opbouw zonder bewegende delen
- Flexibel uitbreidbaar door optionele uitbreidingskaarten, bijv. extra Ethernet-poorten
- Secure-hardware-optie via TPM 2.0