Terug naar het overzicht

Managementtool: FL SNMP OPC-server

Moderne automatiseringsinstallaties met Ethernet-communicatie zijn meestal omvangrijk en complex. Een snelle diagnose speelt daarom een belangrijke rol. FL SNMP OPC-servers verzamelen apparaat- en netwerkgegevens die via SNMP kunnen worden uitgelezen. Zo integreert u SNMP-gebaseerde apparaten enerzijds in OPC-gebaseerde regelprocessystemen (SCADA), anderzijds in human-machine-interfacesystemen (HMI).

Netwerkdeelnemers automatisch herkennen

Automatische netwerkscan  

Netwerkscan met de SNMP OPC-server

De SNMP OPC-server biedt automatische netwerkscans. De software doorzoekt aangesloten netwerken en voegt alle bekende apparaten inclusief namen, IP-parameters en SNMP-datapunten in het netwerkprofiel in.

Netwerkopbouw per drag & drop

Voorgeconfigureerde apparatencatalogus van de SNMP OPC-server  

Integratie per drag and drop: apparatencatalogus van de SNMP OPC-server

Sneller kan niet. Met drag & drop sleept u voorgeconfigureerde apparaten uit een lijst met apparaatprofielen naar uw netwerk. Een meegeleverde catalogus bevat infrastructuurcomponenten en besturingen van Phoenix Contact, die u alleen nog maar hoeft te selecteren. De individuele datapunten zijn al vastgelegd.

Alleen nog het desbetreffende IP-adres invoeren – klaar.

Integratie eenvoudig gemaakt

MIB-browser  

SNMP-datapunten snel vinden – met de MIB-browser

De MIB (Management Information Database) is een databank die alle SNMP-datapunten van een apparaat bevat. Deze wordt door elke producent van een apparaat met SNMP-mogelijkheid ter beschikking gesteld.

U wilt eenvoudig en snel een apparaatprofiel vastleggen? De SNMP OPC-server biedt een MIB-browser. Hiermee doorzoekt u MIB's op datapunten voor het apparaatprofiel. Zo integreert u elementen met een paar keer klikken in uw netwerk.

Eenvoudige integratie van traps en alarmeringen

Venster voor het instellen van alarmeringen en traps  

Alarmmeldingen eenvoudig configureren

Met de SNMP OPC-server past u trap-meldingen eenvoudig en individueel aan. Bovendien worden ActiveX-objecten ondersteund, zodat trap-meldingen van verschillende applicaties eenvoudig kunnen worden weergegeven.