Meeretageklemmen

Bedradingscomfort op een kleine ruimte

Bedradingscomfort op een kleine ruimte

Met meeretageklemmen verkrijgt u ook bij een beperkte beschikbare ruimte een hogere bedradingsdichtheid.

Terug naar Schroefaansluiting

Categorieën

Zoeken in Meeretageklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Orden potentialen nog overzichtelijker en duidelijker – met de meeretageklemmen met kleurcodering van Phoenix Contact.

Uw voordelen

  • ruimtebesparend, want in een klemmenbehuizing tot drie potentialen mpogelijk
  • eenvoudige potentiaalverdeling dankzij functieschachten op elke etage
  • overzichtelijkheid door codering van alle aansluitingen

Verticale potentiaalbrug

Meeretageklem met potentiaalbrug  

Dubbele functieschacht voor eenvoudige potentiaalverdeling

Met de verticale potentiaalbrug verbindt u de etages. Meeretageklemmen worden zo echte potentiaalverdelers.

Versprongen etages

Meeretageklem met versprongen etages  

Meeretageklem met versprongen etages

Hebt u ook bij volledige bedrading een ongehinderde toegang tot het onderste aansluitniveau nodig? De oplossing heet: verspringing van de etages.

Daarbij zijn de coderingsvelden en de aderinvoeropeningen goed zichtbaar.

Motoraansluitklemmen

Meeretageklemmen  

Perfect voor de motoraansluiting: meeretageklemmen

Waarom zijn vooral meeretageklemmen geschikt voor de eenvoudige aansluiting van 1- of 3-fase verbruikers? Ze bieden u de benodigde potentialen en een aardaansluiting in één enkele klemmenbehuizing.