Meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Comfortabel beveiligen

Gebruikersvriendelijk, eenvoudig, intuïtief te bedienen – de optimale beveiliging voor uw installatie.

Terug naar Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Categorieën

Zoeken in Meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Toon alle producten uit deze categorie

De meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBM en CBMC bieden meer functionaliteit op minder benodigde ruimte. Dankzij de push-in-aansluittechniek zijn ze vooral geschikt voor toepassing in de machinebouw en besturingstechniek.

Uw voordelen

  • Veelzijdig inzetbaar dankzij fijne onderverdeling van de nominale stroom
  • Ruimtebesparende, eenvoudige installatie dankzij de compacte bouwvorm en Push-in-aansluittechniek
  • Hoge veiligheid van de installatie dankzij elektronische vergrendeling van de ingestelde nominale stromen
  • Veel toepassingsgebieden dankzij het brede temperatuurbereik en de hoge schok- en trillingsbestendigheid

CBM - apparatenbeveiligingsschakelaar met nominale stroom-assistent

CBM-apparatenbeveiligingsschakelaars 4- en 8-kanaals  

Meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBM

Beveilig met de meerkanaals apparatenbeveiligingsschakelaars CBM vier tot acht kanalen betrouwbaar tegen overbelasting en kortsluitstromen. Dankzij de geïntegreerde nominale stroom-assistent stelt u kinderlijk eenvoudig de juiste nominale stromen voor uw verbruikers in. De gekozen instellingen worden elektronisch vergrendeld. Hierdoor wordt het gevaar van ongewilde foutieve instellingen voorkomen.

Het geïntegreerde systeem voor vroegtijdige waarschuwingen zorgt voor minder uitval. Als 80% van de ingestelde nominale stroom van een kanaal wordt bereikt, wordt er via de bijbehorende led een waarschuwing afgegeven. Bovendien kan de afzonderlijke signaaluitgang worden gebruikt voor een afstandsmelding.

Door de actieve stroombegrenzing kan de voorgeschakelde voeding optimaler worden gebruikt. Dit maakt toepassing van kleinere schakelende voedingen mogelijk en voorkomt ongewilde spanningsdips.

Compacte meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBMC

4-kanaals CBMC-apparatenbeveiligingsschakelaars  

Compacte meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBMC

De elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC is exact afgestemd op uw wensen: hij combineert een compacte bouwvorm met klantspecifieke instelmogelijkheid. De vier kanalen zijn eenvoudig en zonder gereedschap via de led-toetsen instelbaar.

Het geïntegreerde systeem voor vroegtijdige waarschuwingen zorgt ook bij CBMC voor minder uitval. Als 80% van de ingestelde nominale stroom van een kanaal wordt bereikt, wordt er via de bijbehorende led een waarschuwing afgegeven.

CBMC biedt ook voor NEC Class 2-stroomcircuits de passende oplossing. De instelbare apparaten voor één t/m vier ampère bieden optimale beveiliging voor kabels en sensoren.

Voor u betekent dat: stromen eenvoudig en flexibel instellen, ruimte besparen en alle toepassingen met maar één apparaat betrouwbaar beveiligen.

Exact op uw installatie afgestemd

Apparatenbeveiligingsschakelaar bij de bestelling passend configureren  

CBMC: exact op uw installatie afgestemde apparaatbeveiliging

Zorg voor een optimale beveiliging van uw installatie en bestel de apparatenbeveiligingsschakelaars reeds voorgeconfigureerd volgens uw specificaties. Zo bespaart u programmeertijd en kan het product worden geïnstalleerd en direct in bedrijf worden genomen.

Al bij het bestellen beslist u met welke standaard instellingen u het apparaat wilt ontvangen. Elke nominale stroom wordt naar uw wensen uitgekozen. U kunt ook beslissen of de vooraf ingestelde waarden later nog aangepast kunnen worden of dat ze vaste waarden zijn. Bij vaste waarden worden de stroomwaarden zelfs direct op de voorkant van elk kanaal gedrukt. Zo kunt u ook in geïnstalleerde staat zonder moeite altijd de instellingen van de apparatenbeveiligingsschakelaar bekijken.
Bestel uw persoonlijke apparatenbeveiligingsschakelaar in het door u gewenste aantal, vanaf 1 stuk.

Om een herhalingsbestelling zo eenvoudig mogelijk te maken, is aan de zijkant op alle apparaten de bestelcode aangebracht. Zo staat niets een probleemloze herhalingsbestelling in de weg.

Intelligent besturen en uitgebreid bewaken

Apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC met IO-Link-interface  

IO-Link-communicatie voor transparantie van de installatie

Tot het CBMC-portfolio behoren bovendien varianten met IO-Link-interface. IO-Link biedt de mogelijkheid de apparatenbeveiligingsschakelaars compleet in de procesbewaking en - besturing te integreren. Zo heeft u altijd de procesgerelateerde gegevens in beeld en bent u er altijd en overal van op de hoogte.

De variant van de apparatenbeveiligingsschakelaar met statusuitgang en reset-ingang helpt u bij het verhogen van de diagnose- en stuurmogelijkheden in uw installatie. Want dit product biedt de mogelijkheid het stroomcircuit op afstand weer in te schakelen. Op die manier is de installatie van de apparatenbeveiligingsschakelaar ook op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.

Een andere variant onderbreekt belastingsuitgangen galvanisch met behulp van ingebouwde relais. Zo wordt, in vergelijking met andere elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars, in geval van storing niet alleen de afgezekerde uitgang hoogohmig geschakeld, maar ook galvanisch gescheiden.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Beveiligingsmodulen – Apparatenbeveiligings- schakelaars

Service


Apparatenbeveiligings-schakelaar CBMC

Compact en klantspecifiek instelbaar


Apparatenbeveiligings-schakelaar CBMC

Compact en klantspecifiek instelbaar


Stroombegrenzing – wat is dat?

Gedrag van beveiligingsschakelaars met en zonder actieve stroombegrenzing