Motoraansluitklemmen

Eenvoudige aansluiting van motoren

Eenvoudige aansluiting van motoren

Sluit uw motoren ruimte- en tijdbesparend aan.

Terug naar Veerdrukaansluiting

Categorieën

Zoeken in Motoraansluitklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Gebruik voor een eenvoudige motoraansluiting de vieretage aansluitklemmen voor nominale doorsneden van 2,5 mm² en 4 mm². Royale coderingsmogelijkheden voor een veilige bedrading en overzicht in de schakelkast.

Uw voordelen

  • ruimtebesparend door drie potentialen in één compacte klemmenbehuizing
  • overzichtelijk door royale coderingsmogelijkheden
  • reduceren van de logistieke kosten met de uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren

Ruimte- en tijdbesparende aansluiting van motoren

3-fase motoren compact aansluiten  

3-fase motoren compact aansluiten

Met de motoraansluitklemmen sluit u 3-fase motoren ruimtebesparend op een klembreedte van 5,2 mm resp. 6,2 mm aan. Elke aansluiting is voorzien van een extra testcontact voor teststekers met een diameter van 2,3 mm.

1-fase motoraansluitklem

1-fase motoren compact aansluiten  

1-fase motoren compact aansluiten

Met de STI-installatieklemmen sluit u 1-fase motoren ruimtebesparend op een klembreedte van 5,2 mm aan. De mogelijkheid voor een eenvoudige fasedoorverbinding op elke etage reduceert de bedradingstijd.