Motoraansluitklemmen

Eenvoudige aansluiting van motoren

Eenvoudige aansluiting van motoren

Sluit uw motoren ruimte- en tijdbesparend aan.

Terug naar Push-in-aansluiting

Categorieën

Zoeken in Motoraansluitklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Gebruik voor een eenvoudige motoraansluiting de vieretage aansluitklemmen voor nominale doorsneden van 2,5 mm² en 4 mm². Met de klemmen kan op elke etage een eenvoudige potentiaalverdeling via één functieschacht worden gerealiseerd. Elke aansluiting is voorzien van een gemakkelijk te bereiken testopening.

Uw voordelen

  • ruimtebesparend door drie potentialen in één compacte klemmenbehuizing
  • mogelijkheid voor een eenvoudige fasedoorverbinding op elke etage
  • geschikt voor toepassingen tot 600 V volgens UL
  • overzichtelijk door royale coderingsmogelijkheden
  • optioneel doorverbinden van etages voor speciale toepassingen
  • reduceren van de logistieke kosten met de uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren

Ruimte- en tijdbesparende aansluiting van motoren

3-fase motoren compact aansluiten  

3-fase motoren compact aansluiten

Met de motoraansluitklemmen sluit u 3-fase motoren ruimtebesparend op een klembreedte van 5,2 mm resp. 6,2 mm aan. De mogelijkheid voor een eenvoudige fasedoorverbinding op elke etage reduceert de bedradingstijd.
Elke aansluiting is voorzien van een extra testcontact voor teststekers met een diameter van 2,3 mm.

Overzichtelijk door royale coderingsmogelijkheden

Optimaal overzicht  

Optimaal overzicht

Bij de installatie en bij servicewerkzaamheden houdt u altijd het overzicht. De royale codering in het midden biedt een duidelijke toewijzing van de aangesloten motoren. Bovendien kan elke aansluiting worden gecodeerd.

Optioneel doorverbinden van etages voor speciale toepassingen

Doorverbinden van etages  

Doorverbinden van etages

Met de optioneel toepasbare etage-doorverbinding realiseert u potentiaalverbindingen in een klem.

1-fase-motoraansluitklemmen

1-fase motoren compact aansluiten  

1-fase motoren compact aansluiten

Met de PTI-installatieklemmen sluit u 1-fase motoren ruimtebesparend op een klembreedte van 5,2 resp. 6,2 mm aan. De mogelijkheid voor een eenvoudige fasedoorverbinding op elke etage reduceert de bedradingstijd.
Elke aansluiting is voorzien van een extra testcontact voor teststekers met een diameter van 2,3 mm.