Motoraansluitklemmen

Eenvoudige aansluiting van motoren

Eenvoudige aansluiting van motoren

Sluit uw motoren ruimte- en tijdbesparend aan.

Terug naar Schroefaansluiting

Categorieën

Zoeken in Motoraansluitklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Gebruik voor een eenvoudige motoraansluiting de vieretage aansluitklemmen voor nominale doorsneden tot 6 mm². Met de klemmen kan op elke etage een eenvoudige potentiaalverdeling via één functieschacht worden gerealiseerd.

Uw voordelen

  • ruimtebesparend door drie potentialen in één compacte klemmenbehuizing
  • mogelijkheid voor een eenvoudige fasedoorverbinding op elke etage
  • overzichtelijk door royale coderingsmogelijkheden

Ruimte- en tijdbesparende aansluiting van motoren

3-fase motoren compact aansluiten  

3-fase motoren compact aansluiten

Met de motoraansluitklemmen van de series DLK … en VIOK … sluit u 3-fase motoren ruimtebesparend op een klembreedte van 6,2 mm en met een aderaansluiting tot 6 mm² aan. De mogelijkheid voor een eenvoudige fasedoorverbinding op elke etage reduceert de bedradingstijd.

1-fase-motoraansluitklemmen

1-fase motoren compact aansluiten  

1-fase motoren compact aansluiten

Met de UTI-installatieklemmen sluit u 1-fase motoren ruimtebesparend op een klembreedte van 5,2 mm aan. De mogelijkheid voor een eenvoudige fasedoorverbinding op elke etage reduceert de bedradingstijd.
Elke aansluiting is voorzien van een extra testcontact voor teststekers met een diameter van 2,3 mm.