Modulair veiligheidsrelaissysteem

Modulair veiligheidsrelaissysteem

Veiligheid – eenvoudig dankzij modulariteit

Het op maat gesneden veiligheidssysteem is perfect afgestemd op uw veiligheidsfuncties.

Terug naar Veiligheidsrelais

Categorieën

Zoeken in Modulair veiligheidsrelaissysteem

Toon alle producten uit deze categorie

Modulaire functionele veiligheid: u stelt uw veiligheidssysteem samen zoals u het nodig hebt. In combinatie met het master-veiligheidsrelais en de montagerail-busconnector vormt het een flexibele oplossing voor de individuele integratie van functionele veiligheid.

Uw voordelen

  • Veiligheidsmodulen optimaliseren, want er is maar één master-veiligheidsrelais voor verschillende functies nodig
  • Snelle en veilige inbedrijfstelling dankzij automatische herkenning van de bedrijfstoestanden
  • Individueel aan te passen met uitbreidbare schakelcontacten
  • Geen tijdrovende aansluitingen dankzij montagerail-busconnector

Modulair en flexibel machines beveiligen

Uitbreidbaar veiligheidsrelaissysteem  

Flexibel uitbreidbaar tot maximaal 42 contacten

Het veiligheidssysteem is gebaseerd op het master-veiligheidsrelais PSR-SDC4. Daarmee bewaakt u op betrouwbare wijze noodstop, beveiligingsdeuren of lichtschermen. Via de montagerail-busconnector kunt u tot tien extra veiligheidsrelais aan het master-relais koppelen. Daarbij vervalt de configuratie, want het master-relais herkent alle bedrijfstoestanden automatisch.

Zo realiseert u snel en economisch een veiligheidssysteem met maximaal 42 contacten.

De tijdrelais voor functionele veiligheid zijn instelbaar op een afvalvertraging van 0,3 tot 30 seconden.

Interface voor functionele veiligheid

Veiligheidssysteem met ingangsmodulen PSR-SIM4  

Snel en eenvoudig meer contacten ter beschikking stellen met PSR-SIM4-ingangsmodulen

Breid uw veiligheidssysteem conform uw behoefte uit. Met het ingangsmoduul PSR-SIM4 integreert u zonder bedradings- en configuratiewerkzaamheden acht extra ingangen voor bijv. vier beveiligingsdeuren.

Functionele veiligheid direct in het veld

Sensorbox PSR-SACB  

Perfect voor functionele veiligheid in ruwe industriële omgevingen

Hebt u een robuuste ingangsmodule nodig om uw veiligheidssignalen direct in het veld op te halen? Dan is de sensorbox PSR-SACB de perfecte oplossing.

Op de compacte modulen in beschermklasse IP65/67 sluit u bijv. vier beveiligingsdeurschakelaars aan, elk met een verbreek- en een maakcontact.

Led's geven duidelijke informatie over de status van de aangesloten contacten. Via de uitgangen Y1 t/m Y4 verstuurt u meldingen.