PSR-SCP- 24UC/ESA4/2X1/1X2 - Veiligheidsrelais
2963750

Veiligheidsrelais voor NOODSTOP- en beveiligingsdeurbewaking tot SIL 3 of categorie 4, PL e volgens EN ISO 13849, 2-kanaals bedrijf, 2 vrijgavestroomtrajecten, nominale ingangsspanning 24 V DC, steekbare schroefklem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
2-kanaals
2 vrijgavecircuits, 1 meldcircuit
Handmatig bewaakte en automatische activering in één apparaat