Modulaire behuizingen ME

Modulaire behuizingen ME

Modulair behuizingssysteem in bekervorm

Stel uw moduul samen met ons montagevriendelijke modulaire systeem

Terug naar DIN-railbehuizing

Categorieën

Zoeken in Modulaire behuizingen ME

Toon alle producten uit deze categorie

Met de elektronicabehuizingen ME worden bewerkte printplaten montagevriendelijke elektronicamodulen. Variabele aansluittechniek, busverbinders en modulariteit zorgen voor een toepassingsgerichte moduulopbouw. Door de vele aanpassingsopties ontstaat een groot aantal individuele behuizingsoplossingen.

Uw voordelen:

  • groot portfolio wat betreft connectiviteit voor de signaal-, data- en energieoverdracht
  • bekerprincipe voor korte montagetijden
  • optionele montagerail-busverbinders met vijf parallelle of vier parallelle contacten en een serieel contact voor een efficiënte moduul-naar-moduul-communicatie
  • in het behuizingsdeel geïntegreerd aardcontact en busverbinders met maximaal 12 polen

Korte montagetijden door bekerprincipe

Korte montagetijden door bekerprincipe  

Korte montagetijden door bekerprincipe

De ME-serie kan exact op uw moduul worden afgestemd en bespaart bovendien tijd en ruimte.

  • met de meervoudig onderverdeelde bouwbreedten van 12,5 tot
    90 mm maakt u optimaal gebruik van de montagerail
  • gebruik de schroef- of printveerdrukklemmen op maximaal twee aansluitniveaus en steekbare klemmen op maximaal drie aansluitniveaus

Eenvoudig openen

Eenvoudig openen  

Eenvoudig openen voor service- en onderhoudswerkzaamheden

De behuizing kan door gericht op de vergrendelingshaak te drukken, bijv. met de schroevendraaier, eenvoudig worden geopend.

Montagerail-busverbinder

Montagerail-busverbinder  

Montagerail-busverbinder

De TBUS is een in de montagerail geïntegreerde 5-polige busverbinder voor de voeding en gegevensoverdracht. Hij verbindt meerdere elektronicamodulen die op de montagerail zijn gemonteerd. Bij het verwijderen van een moduul uit de koppeling wordt de signaalketen niet onderbroken.

  • seriële en parallelle dataoverdracht met maximaal 5 polen in de montagerail realiseerbaar
  • vijf vergulde contacten voor overdracht van max. 8 A en 125 V

Optische signaalindicaties

Lichtgeleiders  

Optische signaalweergaven eenvoudig integreren

Lichtgeleiders voor elektronicabehuizingen HS LC zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Op verzoek bieden wij als service ook de benodigde bewerking van de elektronicabehuizingen aan.

  • lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
  • eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
  • ESD-vastheid

Over de modulaire behuizingen van Phoenix Contact

Met modulaire behuizingen beschermt u uw printplaat en realiseert u een optimale moduuloplossing. Tegelijkertijd bespaart u ruimte, tijd en geld. Profiteer van de zeer uitgebreide keuzemogelijkheden die ons omvangrijke assortiment biedt. U profiteert van betrouwbare, duurzame en doordachte behuizingen voor (semi-)industriële apparaten. Onze behuizingen bieden optimaal gebruik van de ruimte door in stappen oplopende bouwbreedten en verschillende behuizingshoogten.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service

Downloads


Modulair behuizingssysteem ME-MAX

Behuizingssysteem in flexibele gelaagde bouwwijze.