Modulair 19 inch-teststekersysteem zonder bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de testinsteekstrook

Modulair 19 inch-teststekersysteem zonder bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de testinsteekstrook

Testprocessen servicevriendelijk laten verlopen

Met FAME RACK combineert u complexe testprocessen in afzonderlijke blokken.

Terug naar Teststekersysteem

Categorieën

  • Productlijst toebehoren
    Productlijst toebehoren

    Toebehoren voor het teststekersysteem FAME RACK. Voor veilige en servicevriendelijke testprocessen.

Zoeken in Modulair 19 inch-teststekersysteem zonder bedieningssteker en transformatorkortsluiting in de testinsteekstrook

Toon alle producten uit deze categorie

FAME Rack combineert de complexe schakelingen voor het testen van stroom- en spanningstransformatoren alsmede activerings- en meldcontacten in één enkel compact en ruimtebesparend blok. Het systeem werkt volgens het maakcontactprincipe. Hiervoor is geen bedieningssteker nodig. De automatische transformatorkortsluitfunctie wordt met steekbruggen in de testinsteekstrook gegarandeerd. De constructie is gedimensioneerd voor de eenvoudige montage in een 19"-rack conform IEC60927-3-101 in twee, drie en vier hoogte-eenheden. In een 19"-rack kunnen maximaal acht testinsteekstroken met een breedte van 50 mm worden opgenomen.

Uw voordelen

  • Tijdsbesparing door het functioneel combineren van schakelhandelingen
  • Hoge veiligheid door automatisch voortijlende transformatorkortsluiting
  • Veilig testverloop dankzij klikpunten bij de bediening van de connector
  • Snelle montage door geprefabriceerde modules voor twee, drie en vier hoogte-eenheden in het 19"-rack
  • Ruimtebesparend door compacte constructie en verspringende testbussen
  • Compacte schroefaansluiting voor ring- en vorkkabelschoenen met 8,2 mm-raster
  • Configureerbare kortsluitbrug in de testinsteekstrook met gestandaardiseerd CLIPLINE complete-systeemtoebehoren