Terug naar het overzicht

FAME RACK – De functies op een rij:

Normaal bedrijf

Normaal bedrijf FAME RACK  

Normaal bedrijf FAME RACK

De maakcontactfunctie van het FAME RACK-systeem maakt het normaal bedrijf zonder extra bedieningssteker mogelijk.

Terug naar boven

Transformatorkortsluiting

Transformatorkortsluiting FAME RACK  

Transformatorkortsluiting FAME RACK

Dankzij het hulpcontact kan een voortijlende transformatorkortsluiting worden gerealiseerd.

Terug naar boven

Testmodus

Testmodus FAME RACK  

Testmodus FAME RACK

Door de teststeker volledig in te steken en te vergrendelen, maken alle testcontacten volgens de testopbouw veilig contact.

Terug naar boven

Eerder schakelpunt

Eerder schakelpunt FAME RACK  

Eerder schakelpunt FAME RACK

Contact in de bovenste stand (L-schijf)

Bepaald door de lange afstand ten opzichte van het aansluitcontact worden "L-schijven" bij het insteken zonder vertraging geschakeld.

Terug naar boven

Vertraagd schakelpunt

Vertraagd schakelpunt FAME RACK  

Vertraagd schakelpunt FAME RACK

Contact in de middelste stand (M-schijf)

Bepaald door de middelste afstand ten opzichte van het aansluitcontact worden "M-schijven" bij het insteken met gemiddelde vertraging geschakeld.

Terug naar boven

Later schakelpunt

Later schakelpunt FAME RACK  

Later schakelpunt FAME RACK

Contact in de onderste stand (S-schijf)

Bepaald door de korte afstand ten opzichte van het aansluitcontact worden "S-schijven" bij het insteken met grote vertraging als laatste geschakeld.

Terug naar boven

Netbeveiliging – Schakelvoorbeeld met sterpuntaarding in de testinsteekstrook

Schakelvoorbeeld FAME RACK  

Schakelvoorbeeld FAME RACK

Schakelvoorbeeld

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • FAME RACK – De functies op een rij: