Modbus

De industriestandaard

De industriestandaard

Laat u overtuigen: Modbus is veelzijdig en is geschikt voor modulaire systemen, de schakelkast en het veld.

Terug naar Producten volgens protocollen

Categorieën

Zoeken in Modbus

Toon alle producten uit deze categorie

Modbus heeft meerdere methoden voor de berichtenuitwisseling gedefinieerd. Selecteer het gewenste protocol: Modbus-ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP of Modbus TCP/IP. Het communicatieprotocol heeft zich tot een industriële standaard ontwikkeld. Modbus is in de internationale normenserie IEC 61158 gestandaardiseerd en wordt onderhouden door de Modbus-organisatie.

Uw voordelen

  • beproefde techniek, dankzij industriestandaard
  • meerdere netwerken comfortabel koppelen door routing-mogelijkheid
  • toegang op afstand via internet mogelijk – dankzij een eigen poort (poort 502)

Modbus-gateways voor PROFIBUS DP/PA en FOUNDATION Fieldbus

Modbus-gateways  

Modbus-gateways voor toekomstbestendige procesveldbussen

Met de Modbus-gateways integreert u Modbus/RTU-apparaten in de procesveldbussen FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP of PROFIBUS PA. Hiermee moderniseert u heel eenvoudig bestaande installaties of breidt u deze uit. Ook kunt u beproefde Modbus-apparaten in nieuwe installaties toepassen.

Met één gateway kunt u maximaal vier Modbus-apparaten aansluiten. Zo krijgt u met slechts 6 mm per kanaal een bijzonder ruimtebesparende oplossing. De installatie en inbedrijfstelling vindt plaats met gebruikelijke software zoals Siemens PDM of Pepperl+Fuchs PACTware en is daardoor vertrouwd en eenvoudig.

Modbus: veelzijdig communiceren

Groot aantal uitvoeringen bij Modbus  

Een groot aantal componenten voor Modbus van Phoenix Contact

Profiteer van de vrijheid: de berichtenuitwisseling van Modbus functioneert onafhankelijk van de onderste lagen van het ISO/OSI-referentiemodel. De uitwisseling is daarbij gebaseerd op een master-slave- resp. client-server-architectuur.

Groot aantal uitvoeringen

  • Modbus-ASCII (American Standard Code for Information Interchange) voor de overdracht van ASCII-tekens
  • Modbus/RTU (Remote Terminal Unit) als bit-georiënteerde programmering, bijvoorbeeld voor de machinebouw
  • Modbus/TCP (Transmission Control Protocol), in Ethernet-frames, voor applicaties in hogere programmeertalen, ook geschikt voor laboratoriumtoepassingen

Modbus/TCP is het enige industriële communicatieprotocol dat over een eigen poort (poort 502) beschikt: u kunt meerdere netwerken comfortabel koppelen en heeft op afstand toegang via internet.

Modbus: modulair en in blokgewijze bouwvorm

Modbus: modulair en in blokgewijze bouwvorm  

Modbus: modulair en in blokgewijze bouwvorm

Stel uw I/O-stations individueel samen. Via de Modbus/TCP-I/O-systemen van Phoenix Contact voegt u een I/O-station resp. een I/O-apparaat aan een willekeurige plek in het netwerk toe. Overeenkomstig de architectuur van modulaire systemen is het kopstation in een Modbus-netwerk de slave en in een localbus de master.

In modulaire uitvoering

Zeer robuust en eenvoudig: Axioline F is het  I/O-systeem van de Ethernet-generatie van Phoenix Contact, is bijzonder ongevoelig voor storingen en EMC-veilig. Bovendien vereenvoudigt de robuuste mechanica van de behuizing de inbedrijfstelling van apparaten, dankzij de montage zonder gereedschap en de push-in-aansluittechniek.

Maximale flexibiliteit: met de automatiseringsbouwdoos Inline Modular volgt de vorm de functie. Geef de I/O's vorm afhankelijk van uw wensen en bespaar zo ruimte in de schakelkast, overeenkomstig het motto "steken in plaats van bedraden".

Modulair in het veld: I/O-modulen van de serie Fieldline Modular bieden u alle vrijheid bij de veldinstallatie - functiegericht en aan te passen aan uw applicatie.

Blokgewijze bouwvorm

Compact: de Inline Block IO-modulen bieden een groot aantal kanalen in een uiterst vlakke bouwwijze, alsmede een busaansluiting en voorgeselecteerde I/O's. Dat maakt communicatie in de kleinste ruimte mogelijk.

De Ethernet-specialist: met diverse behuizingsvarianten en een groot aantal functies realiseert de Axioline E-serie in blokgewijze bouwvorm voor Modbus/TCP steeds een speciale oplossing.

Infrastructuurcomponenten voor Modbus

Infrastructuurcomponenten voor Modbus  

Infrastructuurcomponenten voor Modbus van Phoenix Contact

Voor het eerst is er met het modulaire repeater-concept PSI-REP en PSI-MOS een infrastructuurbouwdoos in koper- en glasvezeltechniek (lichtgeleider) beschikbaar.

Het netwerk is door potentiaalsegmentering optimaal gestructureerd. Daardoor heeft u bij de netwerktopologie nagenoeg onbegrensde mogelijkheden.

Gelijktijdig worden de overdrachtssnelheid en de beschikbaarheid van het systeem gemaximaliseerd – door probleemloze foutbegrenzing of redundante installatieconcepten.

Met de Ethernet-mediumconverters Factoryline van Phoenix Contact zet u uw Ethernet-interface om naar glasvezel: voor maximale storingvrijheid en grote overdrachtsafstanden in industriële Ethernet-applicaties.

Bovendien: de isolatoren van de Factoryline-serie dienen voor de galvanische scheiding (tot 4 kV) in kopergebaseerde Ethernet-netwerken. Zo beveiligt u Ethernet-modulen en interfaces en verhoogt u de stoorimmuniteit onder industriële belastingen aanzienlijk.
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
Meer informatie