Mobiele afdruk- en coderingssystemen

Mobiele afdruk- en coderingssystemen

Markeren waar u maar wilt

Met de mobiele afdruksystemen drukt u coderingen af op de plaats waar ze benodigd zijn

Terug naar Markeren en coderen

Categorieën

Zoeken in Mobiele afdruk- en coderingssystemen

Toon alle producten uit deze categorie

Met mobiele afdruksystemen van Phoenix Contact kunnen taken en werkprocessen onafhankelijker en soepeler worden ingericht. Druk de benodigde codering af op uw bureau of direct op de plaats van toepassing.

Uw voordelen

  • Software-on-board: eenvoudige gegevensinvoer dankzij touchscreen en volledig geïntegreerde markeringssoftware
  • Energy-on-board: voorzien van energiemanagement en verwisselbare, heroplaadbare, krachtige accu
  • Veelzijdig toepasbaar: groot materiaalportfolio omvat talrijke producten voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden van industriële markering

Markeren waar u maar wilt

Mobiele afdruksystemen  

Mobiele afdruksystemen

Wilt u direct en flexibel op locatie afdrukken? De mobiele afdruksystemen van Phoenix Contact maken dat mogelijk. Met geïntegreerde coderingssoftware, netonafhankelijke energievoorziening en een intuïtief bedienbare gebruikersinterface is de THERMOMARK PRIME optimaal geschikt voor mobiele toepassing. Bestuur de mobiele etiketprinter THERMOMARK GO via uw smart device om in industriële omgevingen flexibel coderingen te kunnen maken.De THERMOMARK GO K overtuigt als handautomaat met een innovatief toetsenbord en een koppeling met de professionele coderingssoftware PROJECT complete. Alle apparaten zijn dankzij de compacte afmetingen en het handige toebehoren ongecompliceerde hulpmiddelen bij elke taak.

Mobiele thermische printer THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

De THERMOMARK PRIME is een unieke combinatie van beproefde, betrouwbare printtechniek, een complete, geïntegreerde coderingssoftware en een langdurige, van het lichtnet onafhankelijke energievoorziening. De THERMOMARK PRIME is uw draagbare, mobiele coderingscentrum. Touchscreen, gesloten druklinten en een verwisselbare accu maken de bediening van de printer direct op locatie eenvoudiger voor u.

  • eenvoudige gegevensinvoer dankzij geïntegreerde coderingssoftware
  • een bedrijfstijd van maximaal zeven uur door het krachtige accupack
  • eenvoudige verwisseling van materiaal en druklint in minder dan tien seconden
  • breed materiaalprogramma met meer dan 600 verschillende soorten coderingen, voor het coderen van de meest uiteenlopende applicaties
  • Automatische druklint-, magazijn- en materiaalherkenning voorkomt misdrukken

Mobiele etikettenprinter met bediening via Smart Device THERMOMARK GO

Mobiele etikettenprinter met bediening via Smart Device THERMOMARK GO  

Mobiele etikettenprinter met bediening via Smart Device THERMOMARK GO

Eenvoudig en overal markeren: bestuur de mobiele etiketprinter via uw smart device om in industriële omgevingen flexibel coderingen te kunnen maken.

  • Markeringen op locatie maken: stuur de etikettenprinter met uw smartphone of tablet aan
  • Moderne interfaces: verbinden met het smart device via Bluetooth of NFC
  • Intuïtieve etikettenconfiguratie: de MARKING system-app leidt u door het complete markeringsproces
  • Gemakkelijke codering: automatische materiaalherkenning voorkomt misdrukken

Handheld-printer THERMOMARK GO K

THERMOMARK GO K  

THERMOMARK GO K

De handheld-printer THERMOMARK GO K is bij uitstek geschikt voor snelle codering op locatie. De printer is robuust, eenvoudig te bedienen en biedt u een groot aantal functies. De thermische printer verwerkt eindeloos materiaal voor de codering van kabels, aders, apparaten, klemmen en installaties.

  • verwerking van crimpslang, etiketten en niet-plakkend materiaal
  • intelligent toetsenbord maakt de integratie van symbolen, barcodes en serienummers mogelijk
  • Optimale printinstelling door automatische materiaalherkenning
  • Eenvoudige uitwisseling van markeringsgegevens dankzij de koppeling met de engineerings- en markeringssoftware PROJECT complete
  • Snel verwisselen van materiaal door gecombineerde materiaal-druklint-cassette

Contact


Interesse in een gratis demonstratie?
+31 316 59 17 20

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Service