THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermische printer
1472405

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Thermische printer voor het bedrukken van kaartmaterialen met een printresolutie van 300 dpi. Geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik dankzij een 7"-touch kleurenscherm met geïntegreerde "MARKING system app" en een vervangbare accu.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig ontwerp van markeeroplossingen op locatie dankzij geïntegreerde markeersoftware en een rechtopstaand 7"-multitouch-display. Extra bediening via de desktopmarkeersoftware mogelijk.
100 % onafhankelijk dankzij vervangbare en oplaadbare batterij
Eenvoudige wisseling van materiaal en druklint binnen 10 s
Automatische druklint-, magazijn- en materiaalherkenning voorkomt misdrukken
Snel en hoogwaardig bedrukken per kaartmateriaal in minder dan 8 seconden
Eenvoudig gebruik van alle status- en foutmeldingen omdat betreffende video's direct, via het touchdisplay kunnen worden opgeroepen en afgespeeld
De drukresolutie met 300 dpi is voor alle gebruikelijke toepassingen en materialen de absolute standaard in de industrie
Efficiënte en onderhoudsarme werking dankzij beproefde druktechnologie via thermische overdracht