M12-bekabeling voor power-toepassingen

M12-bekabeling voor power-toepassingen

Veel vermogen bij weinig ruimte

Compacte en flexibele energieaansluitingen voor hoge stromen in het veld.

Terug naar Bekabeling voor speciale toepassingen

Categorieën

Zoeken in M12-bekabeling voor power-toepassingen

Toon alle producten uit deze categorie

Apparatenaansluittechniek moet niet alleen goed presteren, maar moet ook compact en flexibel zijn. Met de introductie van de vermogensoverdracht in het compacte M12-design bepaalde Phoenix Contact nieuwe maatstaven. Het innovatieve bekabelingssysteem biedt maximale prestaties bij een tegelijkertijd uiterst ruimtebesparende bouwgrootte. Of het nu gaat om confectioneerbare connectoren, power-kabels of verdelers, dankzij het gangbare productenprogramma bieden wij voor iedere toepassing de juiste oplossing.

Uw voordelen

  • Hoge vermogensoverdracht voor DC- of AC-toepassingen tot 16 A of tot 690 V
  • Beveiliging tegen foutief insteken door gepolariseerde connectorbeelden
  • Advanced Shielding Technology: royale 360°-afscherming voor een absoluut betrouwbare EMC-beveiliging en robuustheid – zelfs bij extreme omgevingsfactoren
  • Kleurstelling conform PROFINET bij de L-polarisatie
  • Spanningsval voorkomen door kabels en connectoren tot 2,5 mm²
  • Gestandaardiseerd volgens IEC 61076-2-111, toelating volgens UL 2237

Voor iedere toepassing de juiste oplossing

AC-toepassingen

AC-vermogensaansluiting  

Vermogensaansluiting van een draaistroommotor

De M12 POWER-polarisaties S, K en M zijn ontwikkeld voor AC-applicaties zoals de vermogensaansluiting van een draaistroommotor. De M-polarisatie voedt ook 5- en 6-polige verbruikers met max. 8 A en 690 V.

DC-toepassingen

DC-vermogensaansluiting  

Voeding van decentrale I/O-modulen

DC-toepassingen in het laagspanningsbereik, zoals de voeding van decentrale I/O-modulen of DC-motoren, worden door de T- en L-polarisaties afgedekt. De 4-polige L-polarisatie is optioneel met een extra contact voor functionele aarde leverbaar. Bij een spanning van 63 V kan 16 A worden overgedragen.

Betrouwbare afscherming en aarding

Betrouwbare schermaansluiting  

Advanced Shielding Technology

Kies bij uw vermogensoverdracht voor een absoluut betrouwbare afschermings- en PE-aansluiting. Advanced Shielding Technology van Phoenix Contact optimaliseert de huidige bouwvorm van M12-connectoren. Vloeibaar metaal dat tijdens het productieproces het kabelscherm volledig insluit, maakt een betrouwbare en veilige werking van uw installaties mogelijk. De naadloos aansluitende materialen van de 360°-afscherming bieden niet alleen een verbeterde EMC-bescherming, maar verhogen ook de prestaties. Het vloeibare metaal zorgt bovendien voor de verbinding tussen PE-contact en de geleidende metalen M12-kartelrand. Zodoende zorgt Advanced Shielding Technology in geval van kortsluiting voor meer veiligheid en wordt het brandrisico gereduceerd.

Connectoren met push-lock-aansluiting

Connectoren met push-lock-aansluiting  

Connectoren met push-lock-aansluiting

De compacte M12 POWER-connectoren met push-lock-aansluiting maken voor het eerst de eenvoudige en betrouwbare aderaansluiting van AC- en DC-toepassingen zonder gereedschap mogelijk. De klemlichamen worden door middel van een hendel geopend en gesloten. Zo kunnen ook flexibele aders met en zonder adereindhuls eenvoudig worden aangesloten. De beproefde veerdruktechniek garandeert de vaste en betrouwbare verbinding. Dankzij de kleur- en numerieke polarisatie in het aansluitgebied voorkomt u aansluitfouten. De langdurig stabiele, trillingsbestendige PE-koppeling en optionele afscherming zorgen bovendien voor meer veiligheid en voor het betrouwbare bedrijf van uw installatie.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Sensor-/actorbekabeling