Terug naar het overzicht

Inline: betrouwbaar tot in zone 2

Betrouwbaar tot in zone 2 in de procesindustrie met Inline automatiseren

Communiceer ook in explosiegevaarlijke omgevingen met intrinsiekveilige Inline I/O-klemmen. Hiervoor kunt u kiezen uit diverse I/O-klemmen voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen tot zone 2. Met slechts drie intrinsiekveilige I/O-klemmen kunt u op basis van een zeer groot aantal parametreermogelijkheden de meest uiteenlopende automatiseringstaken in gevoelige omgevingen oplossen.

Betrouwbare en veilige signaalregistratie in de Ex-omgeving

Topologie voor de veilige signaalregistratie in zone 0, zone 1 en zone 2  

Topologie voor de veilige signaalregistratie in zone 0, zone 1 en zone 2

Met de blauwe I/O-klemmen kunt u extra ingangs- en uitgangssignalen uit explosiegevaarlijke omgevingen zone 1 en 0 registreren resp. doorgeven. Het Inline-station kan daarbij zowel in de niet-explosiegevaarlijke zone als in de explosiegevaarlijke omgeving (zone 2) worden geïnstalleerd. Een combinatie van standaard I/O-klemmen en intrinsiekveilige I/O-klemmen is altijd mogelijk.
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
Meer informatie