Klemmen voor hoge stromen

Klemmen voor hoge stromen

Krachtig

Sluit veilig grote aderdoorsneden tot 240 mm² aan.

Terug naar Schroefaansluiting

Categorieën

Zoeken in Klemmen voor hoge stromen

Toon alle producten uit deze categorie

Wat uw wensen ook mogen zijn: het grote doorsnedebereik, maximale contactkrachten, de doorverbindingsmogelijkheid en de flexibele montagemogelijkheden maken de klemmen voor hoge stromen tot de universalist in de vermogensbedrading.

Uw voordelen

  • eenvoudig in bediening en toepassing door beproefde schroefaansluiting
  • onderhoudsvrij door verende klemlichaamelementen
  • eenvoudige spanningsaftakking door optioneel rijgbare klemmen
  • eenvoudige potentiaalverdeling door schroef- of inlegbruggen
  • uniforme coderings- en testmogelijkheden
  • flexibele montage door varianten voor rail- of directe montage
  • gereduceerde montage- en logistieke kosten door voorgemonteerde klemmenblokken

Potentiaalverdelers voor hoge stromen

Eenvoudig potentialen verdelen  

Eenvoudig potentialen verdelen

De compacte klemmen voor hoge stromen UKH 70/4X10 zijn met de nominale spanning van 1500 V uitermate geschikt voor toepassingen op het gebied van duurzame energie – vooral in fotovoltaïsche installaties. Vier geïntegreerde aftakklemmen met een doorsnede van 10 mm² bieden eenvoudige mogelijkheden voor voeding of potentiaalverdeling. Potentiaalverdelerblokken worden met schroefbruggen gerealiseerd.

Verbindingselementen voor hoge stromen

Gecombineerd met boutaansluittechniek  

Gecombineerd met boutaansluittechniek

De UHV-verbindingselementen voor hoge stromen zijn leverbaar voor doorsneden tot 240 mm² en bieden u een combinatie van directe schroefaansluiting, bijv. voor de interne bedrading en de ringkabelschoen-boutaansluiting voor de externe schakelkastbedrading.