HMI's en industriële PC's voor de Ex-omgeving

HMIs en industriële PCs voor de Ex-omgeving

Bedieningsunits met Ex-beveiliging

Robuuste industriële PC's, ontwikkeld voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen.

Terug naar HMI's en industriële PC's

Categorieën

Zoeken in HMI's en industriële PC's voor de Ex-omgeving

Toon alle producten uit deze categorie

Onze apparaten met IECEx- en ​ATEX​ Zone 2/22-toelatingen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen. De box- en ​Panel-PC's voor de Ex-omgeving​ zijn leverbaar in verschillende vermogensklassen. De robuuste ​Panel-PC's​ beschikken over breedbeeld-d​isplays​ met ​PCAP-touch-technologie​.

Uw voordelen

  • hoge systeembeschikbaarheid door industriële, ventilatorloze opbouw zonder bewegende delen
  • toelatingen voor toepassing in Ex-omgevingen Zone 2/22 zonder extra maatregelen
  • ongewijzigde display-afmetingen en formaten maken een eenvoudige integratie in bestaande applicaties mogelijk
  • processorvermogen passend bij de toepassing: met krachtige en energie-efficiënte Intel® Atom™-, Celeron®- of Core™ i-processoren van de nieuwste generatie
  • flexibel configureerbaar door een groot aantal uitrustingsvarianten