Zekeringsklemmen

Apparaten zekeren

Apparaten zekeren

Zekeringhouder en potentiaalverdeler gecombineerd in één klem.

Terug naar Snelaansluiting

Categorieën

  • Productlijst zekeringsklemmen
    Zekeringsklemmen

    Zekeringsklemmen met snelaansluiting in verschillende uitvoeringen. Varianten met lichtindicatie ronden het programma af.

Zoeken in Zekeringsklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Zekeringen in verschillende bouwvormen en nominale stromen opnemen – met zekeringsklemmen van Phoenix Contact is dat geen probleem voor u.

Uw voordelen

  • eenvoudige potentiaalverdeling dankzij doorlopende functieschachten
  • comfortabel testen van de zekeringen door testaftakking aan beide zijden
  • snel identificeren van defecte zekeringen onafhankelijk van de stroomrichting, dankzij led-statusindicatie

Zekeringen

Zekeringsklemmen  

Klemmen voor verschillende zekeringstypen

De eenvoudig toegankelijke zekeringen kunnen comfortabel worden aangebracht of vervangen – wij leveren u de juiste zekeringhouders voor elke toepassing:

hendelzekeringsklem

  • zekeringsklem met schroefkap
  • zekeringsklem voor de opname van vlakke zekeringen

Op een montagerail kunt u G-zekeringen van het type 5 x 20 monteren.

Voor de indicatie van storingen kunt u varianten met lichtindicatie bestellen.

Zekeringsstekers

Zekeringsstekers  

Zekeringsstekers voor individuele montage

Zekeringsstekers van Phoenix Contact zijn geschikt voor toepassing in scheidings-basisklemmen en zijn bovendien zeer flexibel: voorzie de steker eenvoudig van het gewenste zekeringstype.