Terug naar het overzicht

Fullduplex met slechts één glasvezel: nieuwe glasvezel-mediumconverters met WDM-technologie

Voor de Ethernet-dataoverdracht per lichtgeleider zijn doorgaans twee glasvezels nodig. De nieuwe Fast Ethernet-mediumconverters worden gekenmerkt door een bijzondere techniek: voor de optische communicatie is nog maar één glasvezel nodig.

Optische overdracht per Wavelength Division Multiplex

WDM-technologie  

Bidirectionele gegevensoverdracht door middel van WDM-technologie

WDM staat voor Wavelength Division Multiplex. Deze multiplexer-methode gebruikt de twee golflengten 1.310 nm en 1.550 nm.

Hierdoor wordt tegelijkertijd verzenden en ontvangen (bidirectioneel) op een singlemode vezel mogelijk gemaakt – en dat zonder beperking van de overdrachtskwaliteit en de bandbreedte. Voor een verbinding via een optische vezel worden twee modulen gebruikt. Moduul A verzendt op het TX-kanaal met 1.310 nm en moduul B ontvangt met dezelfde golflengte op het RX-kanaal. Omgekeerd met 1.550 nm in de andere richting. Een verbinding is zodoende alleen tussen een moduul A en moduul B mogelijk. De modulen worden per set (A- en B-moduul) geleverd.

Met behulp van de WDM-technologie kan de bandbreedte in bestaande glasvezelnetwerken worden verdubbeld door twee WDM-mediumconverterparen in te zetten. Hierbij worden de reeds gelegde kabels in twee onafhankelijke netwerkverbindingen opgedeeld. In het geval van een nieuwe installatie worden de kosten verlaagd doordat er op vezelkabels en connectoren kan worden bespaard.

Terug naar boven

Optische overdracht met WDM in roterende toepassingen

Voor roterende toepassingen  

1-fase mediumconverters zijn vooral geschikt voor roterende toepassingen.

Bij roterende toepassingen bieden mediumconverters met WDM-technologie nog een ander voordeel. Want voor het eerst is een voordelige glasvezelverbinding via optische draaiverbindingen mogelijk. Bij draaiende applicaties zoals draaitafelmachines of windturbines wordt de uitdaging gevormd door het overbrengen van signalen en energie tussen een vast en een roterend deel van de installatie. Voor de data-overdracht werd tot nu toe voornamelijk gebruik gemaakt van elektromechanische sleepringverbindingen. Bij toepassingen met overdracht van grote vermogens kunnen echter elektromagnetische storingen optreden waartegen de glasvezeltechniek wel bestand is.

WDM-mediumconverters die met slechts één enkele glasvezel werken, maken de toepassing van een optische draaiverbinding aantrekkelijk. De zogenaamde optical rotary joints zijn slijtage-arm en worden al door veel producenten op de markt gebracht. In vergelijking met optische draaiverbindingen met meerdere vezels wordt bij toepassingen met één vezel dankzij de eenvoudigere opbouw de prijs aanzienlijk gereduceerd. Naast windturbines zijn er nog veel andere toepassingen die van de voordelen van de optische draaiverbinding profiteren. Zo worden mediumconverters met WDM-technologie bijvoorbeeld in radarinstallaties, maritieme aandrijvingssystemen, draaitafelmachines en de automobiel- en verpakkingsindustrie gebruikt.

Terug naar boven

Redundantie door glasvezel en koper in roterende toepassingen

Redundante datacommunicatie  

Redundante datacommunicatie

Vooral bij windturbines is het belangrijk dat er een krachtige datacommunicatie tussen naaf en gondel gewaarborgd is. Een redundant netwerk biedt hiervoor voordelen. Om dit te realiseren worden overdrachtstrajecten gebruikt die onafhankelijk van elkaar zijn.

De standaard Ethernet-gegevensoverdracht wordt met twee WDM-mediumconverters tot stand gebracht. Voor de glasvezeloverdracht wordt een optische draaiverbinding met één vezel gebruikt, die in de as van de aanwezige koperen sleepring geïntegreerd is. Dit overdrachtstraject is EMC-ongevoelig, potentiaal gescheiden en onderhoudsvrij. Het redundante traject wordt met behulp van Ethernet-extenders opgebouwd. Voor de SHDSL-verbinding wordt de aanwezige koperen sleepring gebruikt en het redundantiemanagement wordt verzorgd door middel van managed switches.

Met behulp van de nieuwe WDM-mediumconverters kan zo een kostenefficiënte, krachtige en betrouwbare datacommunicatie worden gewaarborgd. In combinatie met de SHDSL-extenders van Phoenix Contact, die via de traditionele koperverbinding van de sleepring communiceren, ontstaat een toekomstgerichte oplossing voor een redundant netwerk.

Terug naar boven

Praktijkgerichte diagnosefuncties met link-management

LFP- en FEF-functies  

Bij netwerkonderbreking: afschakeling van het overdrachtstraject

De mediumconverters van Phoenix Contact bieden uitgebreide diagnosemogelijkheden. Zo zorgen de geïntegreerde link-management-functies LFP (Link Fault Pass Through) en FEF (Far End Fault) voor een permanente bewaking van de verbinding. Hierdoor wordt een hoge beschikbaarheid van de installatie gewaarborgd. De link op de glasvezelverbinding wordt afgeschakeld als aan de koperzijde van de mediumconverter een verbreking van de verbinding wordt vastgesteld. De mediumconverter aan de andere zijde registreert de verbreking van de link via het glasvezeltraject en verbreekt de verbinding van zijn twisted-pair-segment eveneens.

De complete verbinding via het optische traject gedraagt zich zodoende net zo transparant als een communicatieverbinding via puur koper. Beide zijden van de netwerkverbinding kunnen link-verbrekingen direct herkennen en passend reageren. Bij een redundante verbinding kunnen de deelnemers direct hierop overschakelen. De signalering van de FEF-functie op de mediumconverters maakt bij een link-verbreking bovendien de localisatie van het segment met de storing mogelijk.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Fullduplex met slechts één glasvezel: nieuwe glasvezel-mediumconverters met WDM-technologie
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
Producten voor IEC 61850

Producten voor IEC 61850

Eenvoudige en robuuste automatisering van energienetwerken.

Meer informatie

Technologisch toonaangevend

Maak kennis met onze innovatieve technologische oplossingen.

Toonaangevende technologieën van Phoenix Contact
Naar de technologieën

Product- en oplossingsconfigurators

Met behulp van onze configurators vindt u altijd de juiste oplossing.

Product- en oplossingsconfigurators van Phoenix Contact
Naar de configurators