MC 1000-MM SC - Glasvezelconverters
1329817

Lichtgeleiderconverter met SC-duplex-aansluiting (1310 nm) voor 100Base-TX naar multimode lichtgeleiderkabel, railmontage.

Productdetails









Uw voordelen

Auto-MDI-/MDI-X-omschakeling
Dataoverdrachtssnelheden van 100 Mbit/s
Link Fault Pass Through (LFPT)-functie voor een eenvoudige bewaking van de verbinding
Klasse 1 laserproduct volgens EN 60825-1