Gigabit-Ethernet-extender en serial extender

Gigabit-extender en Ethernet-extender

Met de Ethernet-extenders verbindt u Ethernet-netwerken kostenbesparend over grote afstanden. Hierbij zijn Gigabit-toepassingen alsmede een reikwijdte tot 20 km mogelijk. Gebruik aanwezige kabels voor veeleisende Ethernet-installaties en minimaliseer hierdoor de investeringskosten. Vind de passende extenders voor uw toepassing.

Overzicht van Gigabit-extenders en Ethernet-extenders

Gigabit-extenders
Ethernet-extenders
Gigabit-extenders

Ethernet-extenders

Gebruiksdoel Aansluiten en voeden van deelnemers met hoge bandbreedtevereisten, zoals videotoepassingen Koppelen van meerdere deelnemers in bijvoorbeeld automatiseringsnetwerken met PROFINET, Modbus/TCP, etc.
Topologie Point-to-point Point-to-point-, lijn- en ringstructuren
Kabel Gigabit twisted pair- of coaxkabels Willekeurige tweeaderige kabel
afstand Tot 1 km Tot 20 km
Overdrachtssnelheid Tot 1 Gbit/s Tot 15 Mbit/s (30 Mbit/s)
Voeding van deelnemers op afstand Power-over-Link (PoL), Power-over-Ethernet (PoE) -
Diagnose Lokaal via led Lokaal via led, op afstand via IP, PSI-CONF-software of web based management
Management - Via IP/SNMP v2/v3
Inbedrijfstelling Plug-and-play Plug-and-play
Security Trajectversleuteling Trajectversleuteling, VLAN
Redundantie Segmentredundantie Segmentredundantie, IP-redundantie via STP/RSTP

Gigabit-extenders


Twee Gigabit-extenders met kabels

Gigabit-extender - highspeed Ethernet tot en met 1 km

De Gigabit-extenders maken breedband Gigabit-toepassingen via tweeaderige kabels en coaxkabels tot 1 km mogelijk. Gebruik bestaande kabels voor veeleisende Ethernet-toepassingen en minimaliseer de investeringskosten van uw installatie.

Met de functies Power-over-Link (PoL) en Power-over-Ethernet (PoE) voorziet u aangesloten deelnemers van spanning via de datakabels.

Uw voordelen

  • Hoge bandbreedte en bereik voor Ethernet-netwerken (1 Gbit/s – tot 1 km)
  • Gebruik van bestaande Gigabit twisted pair- of coaxkabels
  • Power-over-Link (PoL) - voeden van Gigabit-extenders op afstand via Gigabit twisted pair- of coaxkabels
  • Power-over-Ethernet (PoE) – voeden van PoE-eindapparaten op afstand
  • Eenvoudige inbedrijfstelling door Plug-and-play

Professionele videobewaking voor elke toepassing

De digitalisering van videotransmissie biedt vele voordelen, zoals beeldmateriaal met een hoge resolutie en flexibele netwerkstructuren. Wat er echter ontbreekt, is de juiste technologie. Vaak zijn er alleen coaxkabels of andere tweeaderige kabels die een Ethernet-transmissie onmogelijk maken. Bovendien zijn de afstanden vaak groter dan de toegestane 100 m voor Ethernet.

Gigabit-extenders maken breedbandtransmissie van Ethernet-videosignalen mogelijk via bestaande tweeaderige kabels - zowel tweedraads als coaxiaal. Zo profiteert u van moderne Ethernet-technologie. Tegelijkertijd vermijdt u hoge installatiekosten door het duurzame gebruik van bestaande kabels.

Twee Gigabit-extenders met coaxkabel en tweeaderige kabel

Gigabit-extender met groot bereik en grote bandbreedte

Grote afstanden en bandbreedte

Met de apparaten maakt u gebruik van bestaande Gigabit twisted pair- of coaxkabels voor Ethernet-communicatie met een grote bandbreedte over lange afstanden.

De Gigabit-extenders maken breedband Ethernet-toepassingen mogelijk tot 1 Gbit/s over afstanden tot 1 km. Dit gaat veel verder dan de standaard Ethernet-afstand van maximaal 100 m. Dit betekent dat er geen grote beperkingen zijn voor netwerkuitbreiding met Ethernet.

Bestaande Gigabit-compatibele tweeaderige kabels of coaxkabels zijn voldoende voor een robuuste overdracht. U kunt natuurlijk een bestaande CAT Ethernet-kabel gebruiken, maar dat is niet vereist.

Gigabit-extenders met PoL- en PoE-functie

Gigabit-extenders voor de videobewaking

Vermogensoverdracht

Energie kan ook worden overgedragen via de dataleidingen. Met de PoL- en PoE-functie worden de Gigabit-extenders onderling gevoed en worden ook aangesloten PoE-eindgebruikers van spanning voorzien.

Dit betekent dat de Gigabit-extenders en PoE-eindapparaten op afstand geen afzonderlijke voedingseenheid nodig hebben. De installatie wordt eenvoudiger en sneller. Dit leidt tot een grote kostenbesparing omdat er minder apparaten en installatiewerkzaamheden nodig zijn.

Ethernet-extenders


Ethernet-extender in schuinaanzicht

Ethernet-netwerken tot 20 km via eenvoudige tweeaderige kabels verbinden

Met de Ethernet-extenders verbindt u Ethernet-netwerken tot 20 km via eenvoudige tweeaderige kabels. Daarbij kunt u Managed en Unmanaged Ethernet-extenders in een netwerk combineren. Deze unieke combinatie verbindt als extender-systeem niet alleen eenvoudige point-to-point-Ethernet-toepassingen, maar ook uitgestrekte IP-netwerken. Bovendien maken de apparaten een zeer eenvoudige inbedrijfstelling door plug-and-play evenals een rendabele koppeling en diagnose van alle deelnemers en trajecten via IP mogelijk. Door toepassing van slechts een enkele Managed extender kunnen alle extender-trajecten en deelnemers eenvoudig op afstand worden bewaakt. Bij onverwachte gebeurtenissen zoals bijv. een trajectverzwakking ontvangt u een gedetailleerde waarschuwing.

Uw voordelen

  • Ethernet-communicatie tot 20 kilometer via elke tweedraadskoperkabel
  • Eenvoudige inbedrijfstelling door Plug-and-play
  • Tijd- en kostenbesparing door de automatische herkenning van de topologie en overdrachtssnelheid
  • Probleemloze uitbreiding tijdens bedrijf via willekeurige tweedraadskoperkabels
  • Flexibele toepassing in point-to-point-, lijn- en ringtopologieën

Ethernet-extenders in gebruik bij Stadtwerke

In dit succesverhaal doet Stadtwerke Bad Pyrmont verslag van het succesvolle gebruik van Ethernet-extenders in diens installatie. Met de apparaten kunnen Ethernet-netwerken tot 20 km via tweeaderige kabels worden verbonden. De eenvoudige inbedrijfstelling via Plug-and-play maakt een kosteneffectieve netwerkkoppeling en diagnose van alle apparaten en trajecten via IP mogelijk.

Bekijk de video voor meer informatie over de voordelen en toepassingsmogelijkheden van Ethernet-extenders.

Managed Ethernet-extenders met vervangbare overspanningsbeveiliging

De Managed Ethernet-extender brengt eenvoud en efficiëntie in uw Ethernet-netwerk

Managed Ethernet-extenders

Met de Managed Ethernet-extender kunt u alle deelnemers en trajecten centraal, via IP diagnosticeren en via ​SNMP​ (​Simple​ Network Management ​Protocol​) automatisch als melding doorgeven aan de controleruimte.

Eigenschappen:

  • Kritieke IP-netwerken kunnen door VLAN (Virtual Local Area Network) virtueel worden geïsoleerd en nog veiliger worden vormgegeven.
  • De beschikbaarheid van het complete Ethernet-netwerk blijft ook in noodgevallen gewaarborgd. Zo kunnen dankzij STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) redundante netwerkpaden indien noodzakelijk weer worden geactiveerd, bijv. bij uitval van een verbinding.
  • Ook systeemgebeurtenissen bij Unmanaged Ethernet-extenders op afstand kunnen nu uitgebreid via SNMP worden gemeld resp. gediagnosticeerd.

Het apparaat heeft een intelligente, vervangbare en volwaardige overspanningsbeveiliging. Zo kunnen bijv. via SNMP de volgende gebeurtenismeldingen worden verzonden:

  • Maximale belasting bereikt, uitwisselen aanbevolen
  • Overbelast, uitwisselen noodzakelijk
Unmanaged Ethernet-extenders

Plug-and-play, ook in ringstructuren

Unmanaged Ethernet-extenders

De Unmanaged Ethernet-extender maakt een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk door middel van plug-and-play. In tegenstelling tot de Managed Extender is de Unmanaged-variant protocoltransparant voor het Ethernet-netwerk. Het apparaat heeft geen eigen IP-adres. Dit maakt toepassing in elk IP-netwerk mogelijk, zonder voorafgaande kennis over het netwerk.

De Unmanaged Ethernet-extender ondersteunt point-to-point-, lijn- en ringtopologieën.

Toepassingsvoorbeelden Ethernet-extenders

IP-communicatie via willekeurige tweedraadsleidingen tot 20 km
Uitgestrekte IP-netwerken verbinden en bewaken
Kritieke IP-netwerken virtueel scheiden en veilig vormgeven door VLAN
IP-communicatie via willekeurige tweedraadsleidingen tot 20 km

Voor de koppeling kunnen bestaande tweedraadsleidingen worden gebruikt. Het systeem kan tijdens het bedrijf zonder beperkingen worden uitgebreid.

Basiskenmerken voor de snelle inbedrijfstelling via Plug-and-play:

• Geen configuratie nodig
• Tijdbesparing door automatische topologieherkenning en herkenning van de overdrachtssnelheid
• Flexibele toepassing in point-to-point-, lijn- en ringtopologieën

Uitgestrekte IP-netwerken verbinden en bewaken

De apparaten verbinden als extendersysteem niet alleen eenvoudige point-to-point-Ethernet-toepassingen, maar ook uitgestrekte IP-netwerken.

Door toepassing van slechts één enkel Managed apparaat kunnen alle extender-trajecten en -deelnemers eenvoudig op afstand worden bewaakt.

Kritieke IP-netwerken virtueel scheiden en veilig vormgeven door VLAN

Kritieke IP-netwerken kunnen door VLAN (Virtual Local-Area-Network) virtueel worden geïsoleerd en nog veiliger worden gerealiseerd.